Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit max. (l/min) | Retour du tiroir dans la vanne principale | Type de vanne | Tarif douanier - Poids (kg) | Taille nominale | Symbole de la bobine | Dispositif d'actionnement auxiliaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 30 | Par ressort | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 6.02 | 10 | W | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 26 | Aucun | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 1.96 | 6 | E | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | ||
- | 1 | 5 jours | 15 | Aucun | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 1.96 | 6 | E | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 26 | Aucun | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 1.96 | 6 | E | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 7 | Aucun | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 1.961 | 6 | E | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 7 | Aucun | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 1.96 | 6 | W | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 26 | Aucun | Distributeur proportionnel 4/2 voies | 1.44 | 6 | WA | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 26 | Aucun | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 1.981 | 6 | E1 | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 60 | Par ressort | Distributeur proportionnel 4/2 voies | 4.46 | 10 | WA | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 15 | Aucun | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 1.94 | 6 | E1 | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 15 | Aucun | Distributeur proportionnel 4/2 voies | 1.42 | 6 | EA | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 26 | Aucun | Distributeur proportionnel 4/2 voies | 1.461 | 6 | EA | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 15 | Aucun | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 1.981 | 6 | W | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 15 | Aucun | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 1.94 | 6 | W1 | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 26 | Aucun | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 1.96 | 6 | W1 | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 15 | Aucun | Distributeur proportionnel 4/2 voies | 1.42 | 6 | WA | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | Par ressort | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 5.94 | 10 | E | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 60 | Par ressort | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 6 | 10 | E | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | Par ressort | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 5.9 | 10 | E1 | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 60 | Par ressort | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 5.981 | 10 | E1 | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 60 | Par ressort | Distributeur proportionnel 4/2 voies | 4.44 | 10 | EA | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 60 | Par ressort | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 5.96 | 10 | W | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | Par ressort | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 5.95 | 10 | W1 | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 60 | Par ressort | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 5.96 | 10 | W1 | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | Par ressort | Distributeur proportionnel 4/2 voies | 4.4 | 10 | WA | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 26 | Aucun | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 1.961 | 6 | W | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | Par ressort | Distributeur proportionnel 4/2 voies | 4.44 | 10 | EA | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire |
Loading...
Emplacement du tambour | Pas surveillé | Bossage à vis | Pas de valve à visser | Courbe caractéristique | Non |
---|---|---|---|---|---|
Arrière de contre-pression / vanne de contrôle pilote | Avec soupape de réduction de pression | Unité de tarif douanier - Poids | kg | Tension (V/Hz) | DC 24 V |
Type d'actionnement | à commande directe | Retour à ressort | Avec rappel par ressort | Connexions principales | 4 |
Pression de service max. (bar) | 315 | Raccordement électrique | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans prises de câble (à commander séparément) | Type | 4WRA |
Série d'appareils | 2X | Solénoïde | Solénoïde proportionnel à tiroir amovible | Clapet anti-retour | Aucun |
Tarif douanier - Numéro d’article | 84812010 | Entrée consigne | Aucun | Électronique de contrôle | Externe |
Tarif douanier - Poids par | 1 | Contrôler l'alimentation en huile | Aucun | Tarif douanier - Pays d'origine | DE |
Type de réglage | Électrique | Matériau d'étanchéité | FKM |
Configurer
Propriétés de base
Débit max. (l/min)
Retour du tiroir dans la vanne principale
Type de vanne
Tarif douanier - Poids(kg)
Taille nominale
Symbole de la bobine
Dispositif d'actionnement auxiliaire
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles