Électrovanne directionnelle BOSCH REXROTH WE 6..73..A12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900546257
R900552440
R900567066
R900567095
R900567269
R900567997
R900572186
R900572783
R900572839
R900906660
R900922211
R900937892
R900940924
R900942921
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier - Poids
(kg)
Retour à ressort Connexions principales Symbole de la bobine

445.28 €

1 5 jours 1.46Avec rappel par ressort4D73

445.28 €

1 5 jours 1.46Avec rappel par ressort4C73

627.83 €

1 5 jours 1.98Sans ressort de rappel avec cran4D73

571.11 €

1 5 jours 1.98Avec rappel par ressort4E73

571.11 €

1 5 jours 1.98Avec rappel par ressort4W73

571.11 €

1 5 jours 2Avec rappel par ressort4J73

445.28 €

1 5 jours 1.44Avec rappel par ressort4Y73

598.92 €

1 5 jours 2Avec rappel par ressort4G73

445.28 €

1 5 jours 1.46Avec rappel par ressort3B73

598.92 €

1 5 jours 2Avec rappel par ressort4H73

598.92 €

1 5 jours 1.98Avec rappel par ressort4R73

445.28 €

1 5 jours 1.46Avec rappel par ressort3A73

1,038.20 €

1 5 jours 1.96Avec rappel par ressort4L73

613.54 €

1 5 jours 1.94Avec rappel par ressort4J73

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit max. (l/min) 60 Retour du tiroir dans la vanne principale Aucun Emplacement du tambour Pas surveillé
Bossage à vis Pas de valve à visser Type de vanne Électrovanne directionnelle Arrière de contre-pression / vanne de contrôle pilote Sans
Unité de tarif douanier - Poids kg Tension (V/Hz) DC 24 V Vanne de régulation du débit Aucun
Taille nominale 6 Type d'actionnement Commande directe, changement de vitesse en douceur Pression de service max. (bar) 350
Raccordement électrique Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) Actionnement Électrique Type WE
Dispositif d'actionnement auxiliaire Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) Série d'appareils 6X Solénoïde Solénoïde haute performance (commutation sous air) avec bobine amovible
Tarif douanier - Numéro d’article 84812010 Interrupteur temporisé Influence du temps de commutation Tarif douanier - Poids par 1
Tarif douanier - Pays d'origine DE Type de réglage Électrique Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique