BOSCH REXROTH Réducteur de pression Composant DR Série 5X (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900500923
R900503741
R900596339
R900596500
R900596517
R900596754
R900596764
R900596766
R900596814
R900596883
R900596928
R900597048
R900597132
R900597158
R900597197
R900597198
R900597233
R900597260
R900597283
R900597713
R900597892
R900598358
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit max. (l/min) Elément de réglage Code type Tarif douanier poids
(kg)
Taille nominale Pression nominale en bar

1,033.95 €

1 5 jours 150Bouton rotatifDR 10-4-5X/315YM3.7210315

1,169.58 €

1 5 jours 150Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10-5-5X/200Y3.6810200

1,571.08 €

1 5 jours 400Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 30-5-5X/100Y8.3630100

1,571.08 €

1 5 jours 400Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 30-5-5X/200Y8.330200

1,169.58 €

1 5 jours 150Bouton rotatifDR 10-4-5X/200Y3.7210200

1,204.72 €

1 5 jours 300Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 20-5-5X/315YM5.3220315

1,169.58 €

1 5 jours 150Bouton rotatifDR 10-4-5X/315Y3.7610315

1,169.58 €

1 5 jours 150Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10-5-5X/100Y3.6610100

1,437.52 €

1 5 jours 400Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 30-5-5X/315YM8.4430315

1,169.58 €

1 5 jours 150Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10-5-5X/315Y3.6810315

1,571.08 €

1 5 jours 400Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 30-5-5X/315Y8.330315

1,319.74 €

1 5 jours 300Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 20-5-5X/315Y5.3820315

1,033.95 €

1 5 jours 150Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10-5-5X/315YM3.6610315

1,437.52 €

1 5 jours 400Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 30-5-5X/200YM8.44130200

1,033.95 €

1 5 jours 150Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10-5-5X/100YM3.6810100

1,319.74 €

1 5 jours 300Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 20-5-5X/100Y5.3620100

1,186.18 €

1 5 jours 300Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 20-5-5X/200YM5.3820200

1,437.52 €

1 5 jours 400Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 30-5-5X/100YM8.430100

1,186.18 €

1 5 jours 300Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 20-5-5X/100YM5.4120100

1,169.58 €

1 5 jours 150Bouton rotatifDR 10-4-5X/100Y3.6410100

1,319.74 €

1 5 jours 300Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 20-5-5X/200Y5.420200

1,033.95 €

1 5 jours 150Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10-5-5X/200YM3.6610200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 ou plus Type de vanne Type à limitation de pression Unité de Tarif douanier poids kg
Vanne de régulation du débit Aucun Type d'actionnement à commande directe Pression de service max. (bar) 350
Type DR Série d'appareils 5X Clapet anti-retour Sans clapet anti-retour
Numéro de tarif douanier 84812010 Poids de tarif douanier par 1 Contrôler l'alimentation en huile Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe
Tarif douanier, pays d'origine DE Type de réglage Mécanique Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique