Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R900596761
Référence pièce
|
---|
R900596761 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit max. (l/min) | Elément de réglage | Code type | Tarif douanier poids (kg) | Vanne de régulation du débit | Taille nominale | Connexion | Différence de pression de commutation | Pression nominale en bar | Contrôler l'alimentation en huile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,862.88 € | 1 | 5 jours | 120 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DA 20-2-5X/100-17 | 7.64 | Aucun | 25 | Monture d'embase | En moyenne 17% | 100 | Alimentation interne en huile de pilotage et décharge interne d'huile de pilotage |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Type de vanne | Vanne de coupure de pression | Unité de Tarif douanier poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Type d'actionnement | Piloté | Pression de service max. (bar) | 315 | Type | DA |
Série d'appareils | 5X | Clapet anti-retour | Sans clapet anti-retour | Numéro de tarif douanier | 84812010 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier, pays d'origine | DE | Type de réglage | Mécanique |
Matériau d'étanchéité | NBR |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne de coupure de pression BOSCH REXROTH DA, le numéro d'article est le suivant: R900596761.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R900596761.
Configurer
Propriétés de base
Type
Débit max. (l/min)
Elément de réglage
Code type
Tarif douanier poids(kg)
Vanne de régulation du débit
Taille nominale
Connexion
Différence de pression de commutation
Pression nominale en bar
Contrôler l'alimentation en huile
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R900503335 |
R900503396 |
R900504453 |
R900596762 |
R900596908 |
R900596998 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Débit max. (l/min) | Elément de réglage | Code type | Tarif douanier poids (kg) | Vanne de régulation du débit | Taille nominale | Connexion | Différence de pression de commutation | Pression nominale en bar | Contrôler l'alimentation en huile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,862.88 € | 1 | 5 jours | 120 | Bouton rotatif | DA 20-1-5X/200-17 | 7.72 | Aucun | 25 | Monture d'embase | En moyenne 17% | 200 | Alimentation interne en huile de pilotage et décharge interne d'huile de pilotage | ||
2,817.72 € | 1 | 5 jours | 240 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DA 30-2-5X/315-17 | 13.5 | Aucun | 32 | Monture d'embase | En moyenne 17% | 315 | Alimentation interne en huile de pilotage et décharge interne d'huile de pilotage | ||
1,515.60 € | 1 | 5 jours | 40 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DA 10-2-5X/200-10 | 3.7 | Aucun | 10 | Monture d'embase | En moyenne 10 % | 200 | Alimentation interne en huile de pilotage et décharge interne d'huile de pilotage | ||
1,515.60 € | 1 | 5 jours | 60 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DA 10-2-5X/315-17Y | 3.66 | Aucun | 10 | Monture d'embase | En moyenne 17% | 315 | Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe | ||
1,515.60 € | 1 | 5 jours | 40 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DA 10-2-5X/315-10 | 3.7 | Aucun | 10 | Monture d'embase | En moyenne 10 % | 315 | Alimentation interne en huile de pilotage et décharge interne d'huile de pilotage | ||
1,515.60 € | 1 | 5 jours | 60 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DA 10-2-5X/315-17 | 3.72 | Aucun | 10 | Monture d'embase | En moyenne 17% | 315 | Alimentation interne en huile de pilotage et décharge interne d'huile de pilotage |