Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R900510838
Référence pièce
|
---|
R900510838 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit max. (l/min) | Elément de réglage | Code type | Pas de valve à visser | Tarif douanier poids (kg) | Taille nominale | Pression de début d'écoulement | Connexion | Série d'appareils | Pression nominale en bar | Contrôler l'alimentation en huile | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612.22 € | 1 | 5 jours | 400 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DB 20-2-4X/315X W65 | Cartouche verticale | 2.66 | 20 | - | - | 4X | 315 | Alimentation en huile de pilotage externe et retour huile de pilotage interne | NBR |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Type de vanne | Soupape de limitation de pression | Unité de Tarif douanier poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Vanne de régulation du débit | Aucun | Type d'actionnement | Piloté | Pression de service max. (bar) | 350 |
Type | DB | Clapet anti-retour | Sans clapet anti-retour | Numéro de tarif douanier | 84812010 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier, pays d'origine | DE | Type de réglage | Mécanique |
Vous vous trouvez sur la page de Limiteur de pression BOSCH REXROTH DB..W65, le numéro d'article est le suivant: R900510838.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R900510838.
Configurer
Propriétés de base
Pression de début d'écoulement
Connexion
Type
Débit max. (l/min)
Elément de réglage
Code type
Pas de valve à visser
Tarif douanier poids(kg)
Taille nominale
Série d'appareils
Pression nominale en bar
Contrôler l'alimentation en huile
Matériau d'étanchéité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R900373651 |
R900373711 |
R900374188 |
R900517879 |
R900592765 |
R900592968 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Débit max. (l/min) | Elément de réglage | Code type | Pas de valve à visser | Tarif douanier poids (kg) | Taille nominale | Pression de début d'écoulement | Connexion | Série d'appareils | Pression nominale en bar | Contrôler l'alimentation en huile | Matériau d'étanchéité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612.22 € | 1 | 5 jours | 400 | Bouton rotatif | DB 20-1-4X/200 W65 | Cartouche verticale | 2.68 | 20 | - | - | 4X | 200 | Aucun | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 400 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DB 20 K2-1X/100YV | - | 0.317 | 20 | - | Pas de valve à visser | 1X | 100 | Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe | FKM | ||
530.06 € | 1 | 5 jours | 200 | Bouton rotatif | DB 10-1-4X/350 W65 | Cartouche verticale | 1.9 | 10 | - | - | 4X | 350 | Aucun | NBR | ||
530.06 € | 1 | 5 jours | 200 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DB 10-2-4X/50 W65 | Cartouche verticale | 1.8 | 10 | - | - | 4X | 50 | Aucun | NBR | ||
530.06 € | 1 | 5 jours | 200 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DB 10-2-4X/315 W65 | Cartouche verticale | 1.8 | 10 | - | - | 4X | 315 | Aucun | NBR | ||
612.22 € | 1 | 5 jours | 400 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DB 20-2-4X/315 W65 | Cartouche verticale | 2.64 | 20 | - | - | 4X | 315 | Aucun | NBR |