Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R900412315
Référence pièce
|
---|
R900412315 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit max. (l/min) | Elément de réglage | Code type | Pas de valve à visser | Tarif douanier poids (kg) | Taille nominale | Pression de début d'écoulement | Connexion | Série d'appareils | Pression nominale en bar | Contrôler l'alimentation en huile | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 400 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DB 20 K2-1X/100Y | - | 0.32 | 20 | - | Pas de valve à visser | 1X | 100 | Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe | NBR |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Type de vanne | Soupape de limitation de pression | Unité de Tarif douanier poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Vanne de régulation du débit | Aucun | Type d'actionnement | Piloté | Pression de service max. (bar) | 350 |
Type | DB | Clapet anti-retour | Sans clapet anti-retour | Numéro de tarif douanier | 84812010 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier, pays d'origine | DE | Type de réglage | Mécanique |
Vous vous trouvez sur la page de Limiteur de pression BOSCH REXROTH DB..W65, le numéro d'article est le suivant: R900412315.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R900412315.
Configurer
Propriétés de base
Pas de valve à visser
Pression de début d'écoulement
Type
Débit max. (l/min)
Elément de réglage
Code type
Tarif douanier poids(kg)
Taille nominale
Connexion
Série d'appareils
Pression nominale en bar
Contrôler l'alimentation en huile
Matériau d'étanchéité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R900373651 |
R900373711 |
R900374188 |
R900412316 |
R900412317 |
R900412319 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Débit max. (l/min) | Elément de réglage | Code type | Pas de valve à visser | Tarif douanier poids (kg) | Taille nominale | Pression de début d'écoulement | Connexion | Série d'appareils | Pression nominale en bar | Contrôler l'alimentation en huile | Matériau d'étanchéité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612.22 € | 1 | 5 jours | 400 | Bouton rotatif | DB 20-1-4X/200 W65 | Cartouche verticale | 2.68 | 20 | - | - | 4X | 200 | Aucun | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 400 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DB 20 K2-1X/100YV | - | 0.317 | 20 | - | Pas de valve à visser | 1X | 100 | Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe | FKM | ||
530.06 € | 1 | 5 jours | 200 | Bouton rotatif | DB 10-1-4X/350 W65 | Cartouche verticale | 1.9 | 10 | - | - | 4X | 350 | Aucun | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 400 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DB 20 K2-1X/200Y | - | 0.32 | 20 | - | Pas de valve à visser | 1X | 200 | Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 400 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DB 20 K2-1X/350Y | - | 0.32 | 20 | - | Pas de valve à visser | 1X | 350 | Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe | NBR | ||
646.42 € | 1 | 5 jours | 150 | Bouton rotatif | DB 10 G1-4X/100W65 | Cartouche verticale | 3.58 | 10 | - | Raccordement fileté | 4X | 100 | Aucun | NBR |