Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900925589 |
R900938417 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Code type | Tarif douanier poids (kg) | Tension (V/Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | DBWC 10 B2-5X/315-6EG12N9K4 | 2.78 | DC 12 V | ||
- | 1 | 5 jours | DBWC 10 B2-5X/315-6EG24N9K4 | 2.8 | DC 24 V |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Débit max. (l/min) | 650 | Elément de réglage | Douille avec hexagone et capuchon de protection |
---|---|---|---|---|---|
Type de vanne | Soupape de limitation de pression | Unité de Tarif douanier poids | kg | Vanne de régulation du débit | Distributeur pilote avec insert de tiroir principal = C (saisir la taille de vanne 10 ou 30) |
Taille nominale | 10 | Type d'actionnement | Ouvert lorsqu'il est hors tension | Pression de service max. (bar) | 350 |
Type de connexion | Avec fiche composant selon DIN EN 175 301-803, sans prises de câble (à commander séparément) | Type | DBW | Dispositif d'actionnement auxiliaire | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) |
Série d'appareils | 5X | Clapet anti-retour | Avec distributeur à tiroir | Numéro de tarif douanier | 84812010 |
Pression nominale en bar | 315 | Poids de tarif douanier par | 1 | Contrôler l'alimentation en huile | Aucun |
Tarif douanier, pays d'origine | DE | Type de réglage | Électrique/mécanique | Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Code type
Tarif douanier poids(kg)
Tension (V/Hz)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles