Limiteur de pression proportionnel BOSCH REXROTH DBET (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R901000842
R901000845
R901000846
R901000847
R901000848
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Code type Pression nominale en bar
1 5 jours DBET-6X/50G24K4V50
1 5 jours DBET-6X/100G24K4V100
1 5 jours DBET-6X/200G24K4V200
1 5 jours DBET-6X/315G24K4V315
1 5 jours DBET-6X/350G24K4V350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 ou plus Débit max. (l/min) 2 Elément de réglage Électrique
Tarif douanier poids(kg) 1.42 Unité de Tarif douanier poids kg Tension (V/Hz) DC 24 V
Vanne de régulation du débit Aucun Taille nominale 6 Type d'actionnement Proportionnel
Pression de service max. (bar) 420 Type de connexion Avec fiche composant selon DIN EN 175 301-803, sans prises de câble (à commander séparément) Type DBET
Série d'appareils 6X Clapet anti-retour Sans clapet anti-retour Numéro de tarif douanier 84812010
Poids de tarif douanier par 1 Contrôler l'alimentation en huile Aucun Tarif douanier, pays d'origine DE
Type de réglage Électrique Matériau d'étanchéité FKM

Assistance technique