Pignon simple SKF pour douilles coniques 3/4" x 7/16" pour chaînes 12B-1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHS 12B-1TB27
PHS 12B-1TBH13
PHS 12B-1TBH15
PHS 12B-1TBH17
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. d'alésage de l'arbre max. dmax
(mm)
Diam. d'alésage de l'arbre min. dmin
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
Diamètre de moyeu H
(mm)
Largeur totale L
(mm)
Dents trempées (Oui / Non) Diamètre de perçage
(mm)
Nbre de douille conique

80.43 €

1 5 jours 2763.5162.03210845Non164.092517

36.80 €

1 5 jours 1331.8110.386025Oui79.591,210

42.22 €

1 5 jours 1541.3140.487025Oui91.631.610

45.92 €

1 5 jours 1741.3140.77625Oui103.671.610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rails 1 Matériau Acier Conception Européen
Tarif douanier — poids par 1 Largeur de dent(mm) 11.1 Tarif douanier — unité de poids kg
Numéro de tarif douanier 84839089 Standard DIN 8187/ISO 606, type européen Largeur interne (pouce) b1(Pouce) 7/16
Largeur intérieure b1(mm) 11.75 Pas (pouce) p(Pouce) 3/4 Type 12B-1
Tarif douanier — pays d'origine DE Pas p(mm) 19.05 Moyeu (Oui / Non) Oui

Assistance technique