Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit max. (l/min) | Elément de réglage | Code type | Tarif douanier poids (kg) | Taille nominale | Pression de service max. (bar) | Connexion | Pression nominale en bar | Directive sur les appareils | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 K1X/25 | 0.374 | 6 | 400 | Comme valve à visser (cartouche) | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 10 K1X/25 | 0.505 | 10 | 630 | Comme valve à visser (cartouche) | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 20 K1X/25 | 0.86 | 20 | 400 | Comme valve à visser (cartouche) | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 350 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 30 K1X/25 | 1.961 | 30 | 315 | Comme valve à visser (cartouche) | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 20 G1X/25 | 6.7 | 20 | 400 | Raccordement fileté | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | Roue de ponçage | DBDH 20 K1X/25 | 0.869 | 20 | 400 | Comme valve à visser (cartouche) | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 350 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 30 P1X/200 | 14.5 | 30 | 315 | Monture d'embase | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 350 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 30 P1X/315 | 14.711 | 30 | 315 | Monture d'embase | 315 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 G1X/100 | 1.561 | 6 | 400 | Raccordement fileté | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 G1X/25 | 1.56 | 6 | 400 | Raccordement fileté | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 G1X/200 | 1.561 | 6 | 400 | Raccordement fileté | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 G1X/315 | 1.561 | 6 | 400 | Raccordement fileté | 315 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 G1X/400 | 1.581 | 6 | 400 | Raccordement fileté | 400 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 G1X/50 | 1.561 | 6 | 400 | Raccordement fileté | 50 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 K1X/100 | 0.378 | 6 | 400 | Comme valve à visser (cartouche) | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 K1X/200 | 0.383 | 6 | 400 | Comme valve à visser (cartouche) | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 K1X/315 | 0.386 | 6 | 400 | Comme valve à visser (cartouche) | 315 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 K1X/400 | 0.39 | 6 | 400 | Comme valve à visser (cartouche) | 400 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 K1X/50 | 0.377 | 6 | 400 | Comme valve à visser (cartouche) | 50 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 P1X/100 | 1.601 | 6 | 400 | Monture d'embase | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 P1X/200 | 1.601 | 6 | 400 | Monture d'embase | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 P1X/315 | 1.621 | 6 | 400 | Monture d'embase | 315 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 P1X/400 | 1.621 | 6 | 400 | Monture d'embase | 400 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 P1X/50 | 1.6 | 6 | 400 | Monture d'embase | 50 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 8 G1X/100 | 3.661 | 8 | 400 | Raccordement fileté | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 8 G1X/200 | 3.6 | 8 | 400 | Raccordement fileté | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 8 G1X/315 | 3.62 | 8 | 400 | Raccordement fileté | 315 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 8 G1X/50 | 3.62 | 8 | 400 | Raccordement fileté | 50 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 10 G1X/25 | 3.56 | 10 | 630 | Raccordement fileté | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 350 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 30 G1X/100 | 13.9 | 30 | 315 | Raccordement fileté | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | DBDA 6 K1X/25 | 0.502 | 6 | 400 | Comme valve à visser (cartouche) | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | DBDA 10 G1X/100 | 3.7 | 10 | 630 | Raccordement fileté | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | DBDA 10 G1X/200 | 3.7 | 10 | 630 | Raccordement fileté | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Roue de ponçage | DBDH 10 K1X/100 | 0.539 | 10 | 630 | Comme valve à visser (cartouche) | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 20 K1X/315V | 0.919 | 20 | 400 | Comme valve à visser (cartouche) | 315 | - | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | Roue de ponçage | DBDH 20 G1X/100 | 6.76 | 20 | 400 | Raccordement fileté | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | Roue de ponçage | DBDH 20 G1X/50 | 6.74 | 20 | 400 | Raccordement fileté | 50 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | Roue de ponçage | DBDH 20 K1X/100 | 0.898 | 20 | 400 | Comme valve à visser (cartouche) | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | Roue de ponçage | DBDH 20 K1X/50 | 0.933 | 20 | 400 | Comme valve à visser (cartouche) | 50 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 10 G1X/200 | 3.62 | 10 | 630 | Raccordement fileté | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 10 K1X/100 | 0.52 | 10 | 630 | Comme valve à visser (cartouche) | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 10 K1X/100V | 0.515 | 10 | 630 | Comme valve à visser (cartouche) | 100 | - | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 10 K1X/200 | 0.52 | 10 | 630 | Comme valve à visser (cartouche) | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 10 K1X/315 | 0.54 | 10 | 630 | Comme valve à visser (cartouche) | 315 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 10 K1X/315V | 0.523 | 10 | 630 | Comme valve à visser (cartouche) | 315 | - | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 10 K1X/400 | 0.55 | 10 | 630 | Comme valve à visser (cartouche) | 400 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 10 K1X/50 | 0.52 | 10 | 630 | Comme valve à visser (cartouche) | 50 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 10 P1X/100 | 3.66 | 10 | 630 | Monture d'embase | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 10 P1X/200 | 3.66 | 10 | 630 | Monture d'embase | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 10 P1X/315 | 3.681 | 10 | 630 | Monture d'embase | 315 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 15 G1X/100 | 6.92 | 15 | 400 | Raccordement fileté | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 15 G1X/200 | 6.92 | 15 | 400 | Raccordement fileté | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 15 G1X/315 | 6.94 | 15 | 400 | Raccordement fileté | 315 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 15 G1X/400 | 0.696 | 15 | 400 | Raccordement fileté | 400 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 15 G1X/50 | 6.9 | 15 | 400 | Raccordement fileté | 50 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 20 G1X/100 | 6.74 | 20 | 400 | Raccordement fileté | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 20 G1X/200 | 6.76 | 20 | 400 | Raccordement fileté | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 20 G1X/315 | 6.8 | 20 | 400 | Raccordement fileté | 315 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 20 G1X/400 | 6.28 | 20 | 400 | Raccordement fileté | 400 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | DBDA 10 G1X/315 | 3.72 | 10 | 630 | Raccordement fileté | 315 | - | NBR |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Type de vanne | Soupape de limitation de pression | Unité de Tarif douanier poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Vanne de régulation du débit | Aucun | Type d'actionnement | à commande directe | Type | DBD |
Série d'appareils | 1X | Clapet anti-retour | Sans clapet anti-retour | Numéro de tarif douanier | 84812010 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Contrôler l'alimentation en huile | Aucun | Tarif douanier, pays d'origine | DE |
Type de réglage | Mécanique |
Configurer
Propriétés de base
Débit max. (l/min)
Elément de réglage
Code type
Tarif douanier poids(kg)
Taille nominale
Pression de service max. (bar)
Connexion
Pression nominale en bar
Directive sur les appareils
Matériau d'étanchéité
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles