Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R900940067
Référence pièce
|
---|
R900940067 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit max. (l/min) | Buse dans la vanne directionnelle | Elément de réglage | Code type | Soupape de limitation de pression | Tarif douanier poids (kg) | Tension (V/Hz) | Vanne de régulation du débit | Taille nominale | Type d'actionnement | Type de connexion | Connexion | Dispositif d'actionnement auxiliaire | Clapet anti-retour | Pression nominale en bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,369.03 € | 1 | 5 jours | 400 | Aucun | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBAW 25 BH2-2X/350-6EG24N9K4 | Aucun | 5.72 | DC 24 V | Avec distributeur à tiroir monté (fiche technique 23178) | 25 | Avec distributeur monté, ouvert hors tension | Avec fiche composant selon DIN EN 175 301-803, sans prises de câble (à commander séparément) | Bride haute pression (5 000 psi) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | Avec distributeur à tiroir | 350 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Type de vanne | Robinet à soupape de la pompe | Unité de Tarif douanier poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max. (bar) | 350 | Type | DBA | Série d'appareils | 2X |
Numéro de tarif douanier | 84812010 | Poids de tarif douanier par | 1 | Contrôler l'alimentation en huile | Aucun |
Tarif douanier, pays d'origine | DE | Type de réglage | Électrique/mécanique | Matériau d'étanchéité | NBR |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc de sécurité Pompe BOSCH REXROTH DBA, le numéro d'article est le suivant: R900940067.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R900940067.
Configurer
Propriétés de base
Type
Débit max. (l/min)
Buse dans la vanne directionnelle
Elément de réglage
Code type
Soupape de limitation de pression
Tarif douanier poids(kg)
Tension (V/Hz)
Vanne de régulation du débit
Taille nominale
Type d'actionnement
Type de connexion
Connexion
Dispositif d'actionnement auxiliaire
Clapet anti-retour
Pression nominale en bar
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R900777680 |
R900916662 |
R900916664 |
R900942000 |
R900944106 |
R900946144 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Débit max. (l/min) | Buse dans la vanne directionnelle | Elément de réglage | Code type | Soupape de limitation de pression | Tarif douanier poids (kg) | Tension (V/Hz) | Vanne de régulation du débit | Taille nominale | Type d'actionnement | Type de connexion | Connexion | Dispositif d'actionnement auxiliaire | Clapet anti-retour | Pression nominale en bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
886.66 € | 1 | 5 jours | 300 | Aucun | Douille avec hexagone et capuchon de protection (Unité de broche avec capuchon de protection "S", réglage au Interrupteur "AS") | DBA 15 H2-2X/100 | Aucun | 4.85 | Aucun | Aucun | 15 | à commande directe | Aucun | Bride haute pression (5 000 psi) | Aucun | Sans clapet anti-retour | 100 | ||
912.46 € | 1 | 5 jours | 400 | Aucun | Douille avec hexagone et capuchon de protection (Unité de broche avec capuchon de protection "S", réglage au Interrupteur "AS") | DBA 30 F2-2X/200 | Aucun | 4.821 | Aucun | Aucun | 30 | à commande directe | Aucun | Bride norme (3 000 - 5 000 psi) | Aucun | Sans clapet anti-retour | 200 | ||
912.46 € | 1 | 5 jours | 400 | Aucun | Douille avec hexagone et capuchon de protection (Unité de broche avec capuchon de protection "S", réglage au Interrupteur "AS") | DBA 30 H2-2X/200 | Aucun | 5.35 | Aucun | Aucun | 30 | à commande directe | Aucun | Bride haute pression (5 000 psi) | Aucun | Sans clapet anti-retour | 200 | ||
1,417.02 € | 1 | 5 jours | 400 | Pour pompes volumétriques : Buse ⌀0,8 mm dans le canal latéral, canal transversal ouvert, alésage huile pilote fermé | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBAW 30 BF2-2X/200-6EG24N9K4A08 | Aucun | 5.8 | DC 24 V | Avec distributeur à tiroir monté (fiche technique 23178) | 30 | Avec distributeur monté, ouvert hors tension | Avec fiche composant selon DIN EN 175 301-803, sans prises de câble (à commander séparément) | Bride norme (3 000 - 5 000 psi) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | Avec distributeur à tiroir | 200 | ||
1,391.22 € | 1 | 5 jours | 400 | Pour pompes volumétriques : Buse ⌀0,8 mm dans le canal latéral, canal transversal ouvert, alésage huile pilote fermé | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBAW 25 BF2-2X/315-6EG24N9K4A08 | Aucun | 5.761 | DC 24 V | Avec distributeur à tiroir monté (fiche technique 23178) | 25 | Avec distributeur monté, ouvert hors tension | Avec fiche composant selon DIN EN 175 301-803, sans prises de câble (à commander séparément) | Bride norme (3 000 - 5 000 psi) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | Avec distributeur à tiroir | 315 | ||
1,382.68 € | 1 | 5 jours | 300 | Pour pompes volumétriques : Buse ⌀0,8 mm dans le canal latéral, canal transversal ouvert, alésage huile pilote fermé | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBAW 15 BF2-2X/200-6EG24N9K4A08 | Aucun | 5.88 | DC 24 V | Avec distributeur à tiroir monté (fiche technique 23178) | 15 | Avec distributeur monté, ouvert hors tension | Avec fiche composant selon DIN EN 175 301-803, sans prises de câble (à commander séparément) | Bride norme (3 000 - 5 000 psi) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | Avec distributeur à tiroir | 200 |