Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R900916665
Référence pièce
|
---|
R900916665 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit max. (l/min) | Buse dans la vanne directionnelle | Elément de réglage | Code type | Soupape de limitation de pression | Tarif douanier poids (kg) | Tension (V/Hz) | Vanne de régulation du débit | Taille nominale | Type d'actionnement | Type de connexion | Connexion | Dispositif d'actionnement auxiliaire | Clapet anti-retour | Pression nominale en bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912.46 € | 1 | 5 jours | 400 | Aucun | Douille avec hexagone et capuchon de protection (Unité de broche avec capuchon de protection "S", réglage au Interrupteur "AS") | DBA 30 H2-2X/315 | Aucun | 5.34 | Aucun | Aucun | 30 | à commande directe | Aucun | Bride haute pression (5 000 psi) | Aucun | Sans clapet anti-retour | 315 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Type de vanne | Robinet à soupape de la pompe | Unité de Tarif douanier poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max. (bar) | 350 | Type | DBA | Série d'appareils | 2X |
Numéro de tarif douanier | 84812010 | Poids de tarif douanier par | 1 | Contrôler l'alimentation en huile | Aucun |
Tarif douanier, pays d'origine | DE | Type de réglage | Électrique/mécanique | Matériau d'étanchéité | NBR |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc de sécurité Pompe BOSCH REXROTH DBA, le numéro d'article est le suivant: R900916665.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R900916665.
Configurer
Propriétés de base
Type
Débit max. (l/min)
Buse dans la vanne directionnelle
Elément de réglage
Code type
Soupape de limitation de pression
Tarif douanier poids(kg)
Tension (V/Hz)
Vanne de régulation du débit
Taille nominale
Type d'actionnement
Type de connexion
Connexion
Dispositif d'actionnement auxiliaire
Clapet anti-retour
Pression nominale en bar
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R900777680 |
R900916662 |
R900916664 |
R900940055 |
R900940056 |
R900940058 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Débit max. (l/min) | Buse dans la vanne directionnelle | Elément de réglage | Code type | Soupape de limitation de pression | Tarif douanier poids (kg) | Tension (V/Hz) | Vanne de régulation du débit | Taille nominale | Type d'actionnement | Type de connexion | Connexion | Dispositif d'actionnement auxiliaire | Clapet anti-retour | Pression nominale en bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
886.66 € | 1 | 5 jours | 300 | Aucun | Douille avec hexagone et capuchon de protection (Unité de broche avec capuchon de protection "S", réglage au Interrupteur "AS") | DBA 15 H2-2X/100 | Aucun | 4.85 | Aucun | Aucun | 15 | à commande directe | Aucun | Bride haute pression (5 000 psi) | Aucun | Sans clapet anti-retour | 100 | ||
912.46 € | 1 | 5 jours | 400 | Aucun | Douille avec hexagone et capuchon de protection (Unité de broche avec capuchon de protection "S", réglage au Interrupteur "AS") | DBA 30 F2-2X/200 | Aucun | 4.821 | Aucun | Aucun | 30 | à commande directe | Aucun | Bride norme (3 000 - 5 000 psi) | Aucun | Sans clapet anti-retour | 200 | ||
912.46 € | 1 | 5 jours | 400 | Aucun | Douille avec hexagone et capuchon de protection (Unité de broche avec capuchon de protection "S", réglage au Interrupteur "AS") | DBA 30 H2-2X/200 | Aucun | 5.35 | Aucun | Aucun | 30 | à commande directe | Aucun | Bride haute pression (5 000 psi) | Aucun | Sans clapet anti-retour | 200 | ||
886.66 € | 1 | 5 jours | 300 | Aucun | Douille avec hexagone et capuchon de protection (Unité de broche avec capuchon de protection "S", réglage au Interrupteur "AS") | DBA 15 F2-2X/315 | Aucun | 4.87 | Aucun | Aucun | 15 | à commande directe | Aucun | Bride norme (3 000 - 5 000 psi) | Aucun | Sans clapet anti-retour | 315 | ||
893.54 € | 1 | 5 jours | 400 | Aucun | Douille avec hexagone et capuchon de protection (Unité de broche avec capuchon de protection "S", réglage au Interrupteur "AS") | DBA 25 F2-2X/315 | Aucun | 4.74 | Aucun | Aucun | 25 | à commande directe | Aucun | Bride norme (3 000 - 5 000 psi) | Aucun | Sans clapet anti-retour | 315 | ||
886.66 € | 1 | 5 jours | 300 | Aucun | Douille avec hexagone et capuchon de protection (Unité de broche avec capuchon de protection "S", réglage au Interrupteur "AS") | DBA 15 H2-2X/350 | Aucun | 4.9 | Aucun | Aucun | 15 | à commande directe | Aucun | Bride haute pression (5 000 psi) | Aucun | Sans clapet anti-retour | 350 |