Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0625389850000
Référence pièce
|
---|
0625389850000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Hauteur de montage H (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Distance des boulons de fixation (mm) | Couvercle d’obturation J | Largeur A (mm) | N1 (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l’arbre H1/L1 (mm) | Roulements compatibles | g3 (mm) | Diamètre du boulon de fixation G | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | Hauteur du palier H2 (mm) | Siège de roulement Da (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.62 € | 1 | 5 jours | 31.75 - 50 | 117 | 3.263 | 170 | DKV090 | 100 | 20 | 205 | 60 | 60 | 1210-TVH|1308-TVH|20210-TVP|20308-TVP|21308-E1|2210-TVH|22210-E1|22308-E1|2308-TVH|1210-K-TVH-C3|20210-K-TVP-C3|2210-K-TVH-C3|22210-E1-K|1308-K-TVH-C3|21308-E1-K|22308-E1-K|2308-K-TVH-C3 | 12.5 | M12 | 15 | 25 | 90 | SNV090-F-L |
Loading...
Matériau du corps de l'unité | Fonte | Numéro de tarif douanier | 84833032 | Construction | Palier à semelle |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de trous de fixation | 2 | Unité de poids du tarif douanier | kg | Forme de trou | Conique|Cylindrique |
Matériel unitaire (détails) | Fonte grise | Modèle | Semi-circulaire à semelle longue | Modèle série | SNV..-F-L |
Relubrification possible oui/non | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Palier à semelle FAG, fonte grise, semelle longue, type SNV..- FL, le numéro d'article est le suivant: 0625389850000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0625389850000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Hauteur de montage H(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Distance des boulons de fixation(mm)
Couvercle d’obturation J
Largeur A(mm)
N1(mm)
Longueur L(mm)
A1(mm)
Hauteur du pied / centre de l’arbre H1/L1(mm)
Roulements compatibles
g3(mm)
Diamètre du boulon de fixation G
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm)
Hauteur du palier H2(mm)
Siège de roulement Da(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0625377090000 |
0625379200000 |
0625387050000 |
0625391830000 |
0625413070000 |
0625424430000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Hauteur de montage H (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Distance des boulons de fixation (mm) | Couvercle d’obturation J | Largeur A (mm) | N1 (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l’arbre H1/L1 (mm) | Roulements compatibles | g3 (mm) | Diamètre du boulon de fixation G | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | Hauteur du palier H2 (mm) | Siège de roulement Da (mm) | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.91 € | 1 | 5 jours | 22.225 - 35 | 97 | 2.207 | 150 | DKV072 | 80 | 20 | 185 | 52 | 50 | 1207-K-TVH-C3|1207-TVH|1306-TVH|20207-K-TVPB-C3|20207-TVP|20306-TVP|21306-E1-TVPB|2207-K-TVH-C3|2207-TVH|22207-E1|22207-E1-K|2306-TVH|1306-K-TVH-C3|2306-K-TVH-C3 | 10.5 | M12 | 15 | 22 | 72 | SNV072-F-L | |||
59.75 € | 1 | 5 jours | 28.575 - 40 | 112 | 2.918 | 170 | DKV080 | 85 | 20 | 205 | 60 | 60 | 1208-TVH|1307-TVH|20208-TVP|20307-TVP|21307-E1-TVPB|2208-TVH|22208-E1|2307-TVH|1208-K-TV-C3|20208-K-TVP-C3|2208-K-TVH-C3|22208-E1-K|1307-K-TVH-C3|21307-E1-K-TVPB|2307-K-TVH-C3 | 10.5 | M12 | 15 | 25 | 80 | SNV080-F-L | |||
65.29 € | 1 | Devis | 36.513 - 45 | 114 | 2.893 | 170 | DKV085 | 87 | 20 | 205 | 60 | 60 | 1209-TVH|20209-TVP|2209-TVH|22209-E1|1209-K-TVH-C3|20209-K-TVP-C3|2209-K-TVH-C3|22209-E1-K | 12.5 | M12 | 15 | 25 | 85 | SNV085-F-L | |||
104.00 € | 1 | 5 jours | 41.275 - 60 | 139 | 4.859 | 210 | DKV110 | 110 | 23 | 255 | 70 | 70 | 1212-TVH|1310-TVH|20212-TVP|20310-TVP|21310-E1|2212-TVH|22212-E1|22310-E1|2310-TVH|1212-K-TVH-C3|20212-K-TVP-C3|2212-K-TVH-C3|22212-E1-K|1310-K-TVH-C3|21310-E1-K|22310-E1-K|2310-K-TVH-C3 | 12.5 | M16 | 18 | 30 | 110 | SNV110-F-L | |||
130.26 € | 1 | 5 jours | 47.625 - 65 | 155 | 6.618 | 230 | DKV120 | 115 | 23 | 275 | 80 | 80 | - | 12.5 | M16 | 18 | 30 | 120 | SNV120-F-L | |||
132.94 € | 1 | 5 jours | 53.975 - 75 | 161 | 7.04 | 230 | DKV130 | 120 | 23 | 280 | 80 | 80 | - | 12.5 | M16 | 18 | 30 | 130 | SNV130-F-L |