Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R928051125
Débit d'air servant au traitement(l/min) | 210 | Type code | 50LEN0160-H10XLA00-V2.2-M-R6 | Design | Bol de filtre 1 pièce |
---|---|---|---|---|---|
Conception de l'indicateur de colmatage | Mécanique/visuel | Poids de tarif douanier(kg) | 3.1 | Unité de poids du tarif douanier | kg |
Vanne by-pass oui/non | Oui | Norme | DIN 24550 | Taille nominale | 160 |
Type | 50LEN | Pression de début d'écoulement | 3.5 | Matériau filtrant | Voile de fibre de verre |
Taille de connexion | G1 1/2 | Numéro de position du tarif douanier | 84212980 | Réglage de la pression par défaut de l'indicateur de colmatage (bar) | 2.2 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Cotation du filtre (µm) | 10 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Matériau d'étanchéité | NBR |
Vous vous trouvez sur la page de Filtre en ligne BOSCH REXROTH 50 LEN, le numéro d'article est le suivant: R928051125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R928051125.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles