BOSCH REXROTH filtre de retour sur réservoir 10 TEN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R928041273
R928041277
R928041279
R928041281
R928041283
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit d'air servant au traitement
(l/min)
Poids de tarif douanier
(kg)
Taille de conception Taille de connexion

372.49 €

1 5 jours 621.663G1

914.08 €

1 5 jours 1904.5160G1 1/4

989.83 €

1 5 jours 2605250G1 1/2

1,197.54 €

1 5 jours 4608400SAE 2

1,361.23 €

1 5 jours 56010630SAE 2 1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conception de l'indicateur de colmatage Mécanique/visuel Type de filtre Filtre de retour monté sur réservoir Unité de poids du tarif douanier kg
Vanne by-pass oui/non Oui Norme DIN 24550 Pression différentielle maximale de l'élément filtrant 30
Pression de commutation (bar) 2.2 Type 10TEN Matériau filtrant Matériau en fibre de verre
Pression d'ouverture du by-pass (bar) 3.5 Numéro de position du tarif douanier 84212980 Poids de tarif douanier par 1
Cotation du filtre (µm) 10 Tarif douanier pays d'origine DE Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique