Filtre en ligne BOSCH REXROTH 110 LEN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R928041641

Référence pièce
R928041641
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

705.26 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit d'air servant au traitement(l/min) 61 Conception de l'indicateur de colmatage Mécanique/visuel Type de filtre Filtre en ligne
Poids de tarif douanier(kg) 1.45 Unité de poids du tarif douanier kg Vanne by-pass oui/non Oui
Norme DIN 24550 Pression différentielle maximale de l'élément filtrant 30 Taille de conception 100
Pression de commutation (bar) 5 Type 110LEN Matériau filtrant Matériau en fibre de verre
Taille de connexion G1 Pression d'ouverture du by-pass (bar) 7 Numéro de position du tarif douanier 84212980
Poids de tarif douanier par 1 Cotation du filtre (µm) 10 Tarif douanier pays d'origine DE
Matériau d'étanchéité NBR

Vous vous trouvez sur la page de Filtre en ligne BOSCH REXROTH 110 LEN, le numéro d'article est le suivant: R928041641.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R928041641.

Assistance technique