Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R900505394
Référence pièce
|
---|
R900505394 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Flow (L /min) | Elément de réglage | Code type | Poids du tarif douanier (kg) | Vanne de régulation du débit | Taille nominale | Connexion | Pression nominale en bar | Contrôler l'alimentation en huile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,469.23 € | 1 | 5 jours | 400 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 20-2-5X/100 | 5.25 | Aucun | 25 | Monture d'embase | 100 | Aucun |
Loading...
Max Operating Pressure(MPa) | 31.5 | Type de vanne | Vanne de séquence de pression | Unité de poids du tarif douanier | kg |
---|---|---|---|---|---|
Type d'actionnement | Piloté | Type | DZ | Série d'appareils | 5X |
Clapet anti-retour | Sans clapet anti-retour | Numéro de tarif douanier | 84812010 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Tarif douanier pays d'origine | DE | Type de réglage | Mécanique | Matériau d'étanchéité | NBR |
Vous vous trouvez sur la page de Valve de séquence de pression BOSCH REXROTH DZ, le numéro d'article est le suivant: R900505394.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R900505394.
Configurer
Propriétés de base
Max. Flow(L /min)
Elément de réglage
Code type
Poids du tarif douanier(kg)
Vanne de régulation du débit
Taille nominale
Connexion
Pression nominale en bar
Contrôler l'alimentation en huile
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R900501493 |
R900502158 |
R900502839 |
R900507430 |
R900512502 |
R900566811 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Max. Flow (L /min) | Elément de réglage | Code type | Poids du tarif douanier (kg) | Vanne de régulation du débit | Taille nominale | Connexion | Pression nominale en bar | Contrôler l'alimentation en huile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,427.25 € | 1 | 5 jours | 400 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 20-2-5X/200X | 5.2 | Aucun | 25 | Monture d'embase | 200 | Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe | ||
1,819.54 € | 1 | 5 jours | 600 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 30-2-5X/100Y | 8.3 | Aucun | 32 | Monture d'embase | 100 | Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite | ||
1,264.72 € | 1 | 5 jours | 200 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 10-2-5X/100Y | 3.62 | Aucun | 10 | Monture d'embase | 100 | Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite | ||
1,469.23 € | 1 | 5 jours | 400 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 20-2-5X/100Y | 5.26 | Aucun | 25 | Monture d'embase | 100 | Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite | ||
1,469.23 € | 1 | 5 jours | 400 | Bouton rotatif | DZ 20-1-5X/200XY | 5.32 | Aucun | 25 | Monture d'embase | 200 | Alimentation externe en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite | ||
1,264.72 € | 1 | 5 jours | 200 | Bouton rotatif | DZ 10-1-5X/100 | 3.74 | Aucun | 10 | Monture d'embase | 100 | Aucun |