Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R901017011
Référence pièce
|
---|
R901017011 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant (A) | Design | Nombre de pôles | Tarif douanier - Poids (kg) | Connexion par fiche | Presse-étoupe | Norme | Tension V/Hz | Classe de protection selon EN 60529 | Type de circuit | Type | Connexion | Couleur de l'arrière | Tarif douanier - Numéro d'article | Tarif douanier - Pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72 € | 1 | 5 jours | 16 | Grand bouchon cubique | 3 | 0.029 | Cube 28 x 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803 | 12 ... 240 | IP 65 avec prise de câble montée et vissée | Sans circuit | 3P | 2 pôles + PE | noir | 85366990 | DE |
Loading...
Unité de tarif douanier - Poids | kg | Sorte | Prise de câble | Tarif douanier - poids Pro | 1 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Prise de câble BOSCH REXROTH 3P/ 4P/ 7P/ 12P, le numéro d'article est le suivant: R901017011.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R901017011.
Configurer
Propriétés de base
Courant(A)
Design
Nombre de pôles
Tarif douanier - Poids(kg)
Connexion par fiche
Presse-étoupe
Norme
Tension V/Hz
Classe de protection selon EN 60529
Type de circuit
Type
Connexion
Couleur de l'arrière
Tarif douanier - Numéro d'article
Tarif douanier - Pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R900021267 |
R900031155 |
R900032010 |
R901017012 |
R901017022 |
R901017025 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Courant (A) | Design | Nombre de pôles | Tarif douanier - Poids (kg) | Connexion par fiche | Presse-étoupe | Norme | Tension V/Hz | Classe de protection selon EN 60529 | Type de circuit | Type | Connexion | Couleur de l'arrière | Tarif douanier - Numéro d'article | Tarif douanier - Pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.75 € | 1 | 5 jours | 3 | Bouchon rond | 7 | 0.05 | Rond 28,6 mm | PG 11 | DIN43563 | 24 | IP 65 avec prise de câble montée et vissée | Sans circuit | 7P | 6 pôles + PE | noir | 85369010 | DE | ||
61.88 € | 1 | 5 jours | 4 | Bouchon rond | 4 | 0.026 | 1 x M12, droit | PG 9 | DIN43563 | 250 | IP 67 avec prise de câble montée et vissée | Sans circuit | 4P | 4 broches | noir | 85369010 | DE | ||
88.17 € | 1 | 5 jours | 0.5 | Grand bouchon cubique | 3 | 0.41 | Cube 27 x 27 mm | Avec câble de 5 m | EN 175301-803 | 230 | IP 67 avec prise de câble montée et vissée | Avec témoin | 3P | 2 pôles + PE | noir | 85444290 | DE | ||
8.43 € | 1 | 5 jours | 16 | Grand bouchon cubique | 4 | 0.031 | Cube 28 x 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803A | 250 | IP 65 avec prise de câble montée et vissée | Sans circuit | 4P | 3 pôles + PE | noir | 85369010 | DE | ||
41.75 € | 1 | 5 jours | 4 | Grand bouchon cubique | 3 | 0.039 | Cube 28 x 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803 | 12 ... 240 | IP 65 avec prise de câble montée et vissée | Avec témoin | 3P | 2 pôles + PE | noir | 85369010 | CN | ||
44.03 € | 1 | 5 jours | 1.5 | Grand bouchon cubique | 3 | 0.04 | Cube 28 x 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803 | 80...240 | IP 65 avec prise de câble montée et vissée | Avec redresseur | 3P | 2 pôles + PE | noir | 85369010 | CZ |