Extrémité de tige ELGES Maintenance obligatoire avec taraudage, Cotes des séries E, avec lèvre d'étanchéité (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0066355980000

Référence pièce
0066355980000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

191.75 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Sens du filetage de connexion Filetage à pas à droite Capacité de charge statique radiale(N) 194000
Capacité de charge de base(kN) 99100 Hauteur h1(mm) 142 Tarif douanier - poids(kg) 2.028
Jeu au bord r1s min.(mm) 0.6 Cote d'épaulement d1(mm) 45 Conception Extrémité de tige
Jeu de roulement radial(mm) 0.043-0.12 Angle d'inclinaison(°) 7 Type de montage Filetage interne
Diamètre extérieur d5(mm) 65 Appariement tribologique Acier/acier Tarif douanier — poids par 1
Longueur centrale l7(mm) 48 Forme d'alésage Cylindrique Unité de Tarif douanier - poids kg
Diamètre extérieur d2(mm) 92 Hauteur totale l4(mm) 188 Numéro de tarif douanier 84833080
Largeur C(mm) 23 Tolérance, largeur B(mm) -0.12 Largeur B(mm) 28
Marquage couvercle / joint 2RS Hauteur I5(mm) 18 Diamètre extérieur W(mm) 55
Tolérance de diamètre intérieur d1(mm) -0.012 Modèle série GIR.. Pouce / métrique Métrique
Diamètre extérieur dk(mm) 53 Diamètre extérieur d4(mm) 52 Filetages I3(mm) 65
Filetage M39x3 Tarif douanier, pays d'origine DE Matériau de construction Acier
Entretien requis Oui Identifiant du jeu du roulement CN Diamètre extérieur D(mm) 62

Vous vous trouvez sur la page de Extrémité de tige ELGES Maintenance obligatoire avec taraudage, Cotes des séries E, avec lèvre d'étanchéité, le numéro d'article est le suivant: 0066355980000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0066355980000.

Assistance technique