Conception de bague rainurée DICHTOMATIK SNI 39

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0067022361
0067068136
0067078880
0067080280
0067080308
0067080310
0067080320
0067080331
0067080341
0067080357
0067080598
0067089162
0067089169
0067125068
0067125074
0067125082
0067125085
0067127312
0067170888
0067170898
0067170899
0067170908
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier poids
(kg)
Diamètre extérieur D
(mm)
Largeur
(mm)
Épaisseur s
(mm)
Diamètre intérieur d
(mm)

30.94 €

1 Disponible 62 jours 0.0281051210590

23.74 €

1 Disponible 62 jours 0.01565106550

21.37 €

1 Disponible 6 jours 0.00750105040

20.43 €

1 Disponible 4 jours 0.001245.52416

25.66 €

1 Disponible 62 jours 0.005467.54636

21.95 €

1 Disponible 62 jours 0.0054784737

19.78 €

1 Disponible 9 jours 0.00960106050

25.25 €

1 Disponible 62 jours 0.02880128060

29.80 €

1 Disponible 62 jours 0.0361001210080

37.65 €

1 Disponible 62 jours 0.05913015130110

25.98 €

1 Disponible 10 jours 0.008707.57060

21.37 €

1 Disponible 62 jours 0.001264.82620

21.71 €

1 Disponible 62 jours 0.0054584535

23.23 €

1 Disponible 62 jours 0.003357.33525

23.58 €

1 Disponible 62 jours 0.009427.34232

24.68 €

1 Disponible 9 jours 0.006557.35545

25.22 €

1 Disponible 4 jours 0.007607.36050

24.55 €

1 Disponible 62 jours 0.02672107260

25.08 €

1 Disponible 62 jours 0.002337.33325

26.02 €

1 Disponible 62 jours 0.02770147050

23.74 €

1 Disponible 62 jours 0.0096311.56355

25.25 €

1 Disponible 62 jours 0.0137811.57870

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Vitesse de glissement m/s 0.5 Conception SNI 39
Efficacité Simple effet Version Asymétrique Unité de Tarif douanier poids kg
Dureté 95 Type Joint d'extrémité Tarif douanier poids pro 1
Matériau de construction TPU Numéro d'article du tarif douanier 84129080 Tarif douanier, pays d'origine TW

Assistance technique