Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. d'arbre d (Ø) | Tarif douanier poids (kg) | Diamètre extérieur D (mm) | Largeur (mm) | Standard | Épaisseur s (mm) | Tarif douanier poids pro | Diamètre intérieur d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 33 - 36 | 0.001 | 39 | 10.5 | DIN 3760 | 7.9 | 1 | 31 | ||
- | 1 | 5 jours | 38 - 43 | 0.01 | 46 | 13 | DIN 3760 | 9.5 | 1 | 36 | ||
- | 1 | 5 jours | 4.5 - 5.5 | 0.001 | 8 | 5.2 | DIN 3764 | 3.9 | 1 | 4 | ||
- | 1 | 5 jours | 68 - 73 | 0.01 | 75 | 15.5 | DIN 3760 | 11.3 | 1 | 63 | ||
- | 1 | 5 jours | 17.5 - 19 | 0.001 | 22 | 7.7 | DIN 3760 | 5.6 | 1 | 16 | ||
- | 1 | 5 jours | 53 - 58 | 0.01 | 59 | 13 | DIN 3760 | 9.5 | 1 | 49 | ||
- | 1 | 5 jours | 105 - 115 | 0.03 | 113 | 18 | DIN 3760 | 13.1 | 1 | 99 | ||
- | 1 | 5 jours | 88 - 93 | 0.02 | 93 | 15.5 | DIN 3760 | 11.3 | 1 | 81 | ||
- | 1 | 5 jours | 98 - 105 | 0.02 | 102 | 15.5 | DIN 3760 | 11.3 | 1 | 90 | ||
- | 1 | 5 jours | 78 - 83 | 0.02 | 84 | 15.5 | DIN 3760 | 11.3 | 1 | 72 | ||
- | 1 | 5 jours | 63 - 68 | 0.01 | 68 | 13 | DIN 3760 | 9.5 | 1 | 58 | ||
- | 1 | 5 jours | 43 - 48 | 0.01 | 50 | 13 | DIN 3760 | 9.5 | 1 | 40 | ||
- | 1 | 5 jours | 93 - 98 | 0.02 | 97 | 15.5 | DIN 3760 | 11.3 | 1 | 85 | ||
- | 1 | 5 jours | 83 - 88 | 0.02 | 88 | 15.5 | DIN 3767 | 11.3 | 1 | 76 | ||
- | 1 | 5 jours | 27 - 29 | 0.001 | 33 | 10.5 | DIN 3763 | 7.9 | 1 | 25 | ||
- | 1 | 5 jours | 58 - 63 | 0.01 | 64 | 13 | DIN 3760 | 9.5 | 1 | 54 | ||
- | 1 | 5 jours | 135 - 145 | 0.04 | 140 | 18 | DIN 3760 | 13.1 | 1 | 126 | ||
- | 1 | 5 jours | 11.5 - 13.5 | 0.001 | 16.5 | 7.7 | DIN 3760 | 5.6 | 1 | 10.5 | ||
12.80 € | 1 | 5 jours | 24 - 27 | 0.001 | 30 | 10.5 | DIN 3760 | 7.9 | 1 | 22 | ||
- | 1 | 5 jours | 36 - 38 | 0.001 | 42 | 10.5 | DIN 3760 | 7.9 | 1 | 34 | ||
- | 1 | 5 jours | 5.5 - 6.5 | 0.001 | 9 | 5.2 | DIN 3760 | 3.9 | 100 | 5 | ||
- | 1 | 5 jours | 48 - 53 | 0.01 | 55 | 13 | DIN 3760 | 9.5 | 1 | 45 | ||
- | 1 | 5 jours | 9.5 - 11.5 | 0.001 | 15 | 7.7 | DIN 3760 | 5.6 | 1 | 9 | ||
- | 1 | 5 jours | 15.5 - 17.5 | 0.001 | 20 | 7.7 | DIN 3760 | 5.6 | 1 | 14 | ||
- | 1 | 5 jours | 73 - 78 | 0.01 | 79 | 15.5 | DIN 3760 | 11.3 | 1 | 67 | ||
- | 1 | 5 jours | 125 - 135 | 0.03 | 131 | 18 | DIN 3760 | 13.1 | 1 | 117 | ||
- | 1 | 5 jours | 195 - 210 | 0.07 | 196 | 20.5 | DIN 3760 | 15 | 1 | 180 | ||
- | 1 | 5 jours | 31 - 33 | 0.001 | 37 | 10.5 | DIN 3760 | 7.9 | 1 | 29 | ||
- | 1 | 5 jours | 155 - 165 | 0.05 | 160 | 20.5 | DIN 3760 | 15 | 1 | 144 | ||
- | 1 | 5 jours | 175 - 185 | 0.06 | 178 | 20.5 | DIN 3760 | 15 | 1 | 162 | ||
- | 1 | 5 jours | 29 - 31 | 0.001 | 35 | 10.5 | DIN 3760 | 7.9 | 1 | 27 | ||
- | 1 | 5 jours | 145 - 155 | 0.04 | 149 | 18 | DIN 3760 | 13.1 | 1 | 135 | ||
- | 1 | 5 jours | 6.5 - 8 | 0.001 | 10 | 5.2 | DIN 3765 | 3.9 | 1 | 6 | ||
- | 1 | Devis | 8 - 9.5 | 0.001 | 11 | 5.2 | DIN 3766 | 3.9 | 1 | 7 | ||
- | 1 | 5 jours | 115 - 125 | 0.03 | 122 | 18 | DIN 3760 | 13.1 | 1 | 108 | ||
- | 1 | 5 jours | 21 - 24 | 0.001 | 28 | 10.5 | DIN 3762 | 7.9 | 1 | 20 | ||
- | 1 | 5 jours | 13.5 - 15.5 | 0.001 | 18.5 | 7.7 | DIN 3760 | 5.6 | 1 | 12.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 19 - 21 | 0.001 | 26 | 10.5 | DIN 3760 | 7.9 | 1 | 18 | ||
- | 1 | 5 jours | 165 - 175 | 0.06 | 169 | 20.5 | DIN 3760 | 15 | 1 | 153 | ||
- | 1 | 5 jours | 185 - 195 | 0.06 | 187 | 20.5 | DIN 3761 | 15 | 1 | 171 |
Loading...
Conception | S | Unité de Tarif douanier poids | kg | Type | Joint d'arbre axial |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de construction | NBR | Numéro d'article du tarif douanier | 40169300 | Tarif douanier, pays d'origine | TW |
Configurer
Propriétés de base
Diam. d'arbre d(Ø)
Tarif douanier poids(kg)
Diamètre extérieur D(mm)
Largeur(mm)
Standard
Épaisseur s(mm)
Tarif douanier poids pro
Diamètre intérieur d(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles