Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0049428135
Référence pièce
|
---|
0049428135 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. d'arbre d (Ø) | Tarif douanier poids (kg) | Diamètre extérieur D (mm) | Largeur (mm) | Standard | Épaisseur s (mm) | Tarif douanier poids pro | Diamètre intérieur d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 68 - 73 | 0.01 | 75 | 15.5 | DIN 3760 | 11.3 | 1 | 63 |
Loading...
Conception | S | Unité de Tarif douanier poids | kg | Type | Joint d'arbre axial |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de construction | NBR | Numéro d'article du tarif douanier | 40169300 | Tarif douanier, pays d'origine | TW |
Vous vous trouvez sur la page de DICHTOMATIK V-ring NBR, design S, le numéro d'article est le suivant: 0049428135.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0049428135.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. d'arbre d(Ø)
Tarif douanier poids(kg)
Diamètre extérieur D(mm)
Largeur(mm)
Standard
Épaisseur s(mm)
Tarif douanier poids pro
Diamètre intérieur d(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0049427133 |
0049427551 |
0049427842 |
0049428140 |
0049430584 |
0049430586 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. d'arbre d (Ø) | Tarif douanier poids (kg) | Diamètre extérieur D (mm) | Largeur (mm) | Standard | Épaisseur s (mm) | Tarif douanier poids pro | Diamètre intérieur d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 33 - 36 | 0.001 | 39 | 10.5 | DIN 3760 | 7.9 | 1 | 31 | ||
- | 1 | 5 jours | 38 - 43 | 0.01 | 46 | 13 | DIN 3760 | 9.5 | 1 | 36 | ||
- | 1 | 5 jours | 4.5 - 5.5 | 0.001 | 8 | 5.2 | DIN 3764 | 3.9 | 1 | 4 | ||
- | 1 | 5 jours | 17.5 - 19 | 0.001 | 22 | 7.7 | DIN 3760 | 5.6 | 1 | 16 | ||
- | 1 | 5 jours | 53 - 58 | 0.01 | 59 | 13 | DIN 3760 | 9.5 | 1 | 49 | ||
- | 1 | 5 jours | 105 - 115 | 0.03 | 113 | 18 | DIN 3760 | 13.1 | 1 | 99 |