Bague rainurée DICHTOMATIK design KNA 44

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0067110580

Référence pièce
0067110580
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Lèvre anti-poussière Fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -150:: 250 Vitesse de glissement m/s 15
Conception KNA 44 Efficacité Simple effet Version Asymétrique
Tarif douanier poids(kg) 0.012 Unité de Tarif douanier poids kg Diamètre extérieur D(mm) 100
Largeur(mm) 7.1 Type Joint de piston Épaisseur s(mm) 90.6
Tarif douanier poids pro 1 Diamètre intérieur d(mm) 90.6 Matériau de construction PTFE
Numéro d'article du tarif douanier 84879090 Tarif douanier, pays d'origine DK

Vous vous trouvez sur la page de Bague rainurée DICHTOMATIK design KNA 44, le numéro d'article est le suivant: 0067110580.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0067110580.

Assistance technique