Conception de bague rainurée DICHTOMATIK SNI 39

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0067080349

Référence pièce
0067080349
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.12 €

1 Disponible 62 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Vitesse de glissement m/s 0.5 Conception SNI 39
Efficacité Simple effet Version Asymétrique Tarif douanier poids(kg) 0.033
Unité de Tarif douanier poids kg Dureté 95 Diamètre extérieur D(mm) 115
Largeur(mm) 12 Type Joint d'extrémité Épaisseur s(mm) 115
Tarif douanier poids pro 1 Diamètre intérieur d(mm) 100 Matériau de construction TPU
Numéro d'article du tarif douanier 84129080 Tarif douanier, pays d'origine TW

Vous vous trouvez sur la page de Conception de bague rainurée DICHTOMATIK SNI 39, le numéro d'article est le suivant: 0067080349.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0067080349.

Assistance technique