Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Version | Tarif douanier poids (kg) | Diamètre extérieur D (mm) | Largeur (mm) | Tarif douanier poids pro | Diamètre intérieur d (mm) | Numéro d'article du tarif douanier | Tarif douanier, pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.057 | 90 | 10 | 1 | 65 | 84879090 | ID | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.05 | 90 | 10 | 1 | 70 | 84879090 | ID | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.055 | 95 | 10 | 1 | 75 | 84879090 | ID | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.017 | 47 | 7 | 1 | 25 | 84879090 | ID | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.013 | 42 | 7 | 1 | 25 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.046 | 80 | 10 | 1 | 60 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.011 | 40 | 7 | 1 | 25 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.023 | 65 | 8 | 1 | 50 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.063 | 100 | 10 | 1 | 75 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.136 | 140 | 12 | 1 | 115 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.164 | 150 | 12 | 1 | 120 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.295 | 230 | 15 | 1 | 200 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.057 | 100 | 10 | 1 | 80 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.033 | 72 | 8 | 1 | 50 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.043 | 80 | 8 | 1 | 55 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.01 | 40 | 7 | 1 | 30 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.015 | 52 | 7 | 1 | 40 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.022 | 52 | 7 | 1 | 25 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.009 | 35 | 7 | 1 | 20 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.02 | 60 | 7 | 1 | 45 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.065 | 90 | 10 | 1 | 55 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.02 | 55 | 8 | 1 | 40 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.058 | 85 | 10 | 1 | 60 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.023 | 62 | 7 | 1 | 45 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.117 | 130 | 12 | 1 | 100 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.052 | 80 | 12 | 1 | 60 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.004 | 35 | 7 | 1 | 25 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.016 | 52 | 7 | 1 | 38 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.004 | 24 | 7 | 1 | 15 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.012 | 40 | 7 | 1 | 20 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.023 | 52 | 7 | 1 | 28 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.011 | 42 | 7 | 1 | 30 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.028 | 52 | 10 | 1 | 30 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.013 | 47 | 7 | 1 | 35 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.017 | 52 | 6 | 1 | 35 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.018 | 55 | 7 | 1 | 40 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.037 | 72 | 8 | 1 | 48 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.032 | 72 | 7 | 1 | 50 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.041 | 72 | 10 | 100 | 50 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.033 | 72 | 8 | 1 | 52 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.03 | 70 | 8 | 1 | 55 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.042 | 72 | 10 | 1 | 55 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.029 | 75 | 8 | 1 | 60 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.033 | 80 | 7 | 1 | 60 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.058 | 90 | 10 | 1 | 68 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.07 | 100 | 10 | 1 | 70 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.085 | 110 | 12 | 1 | 85 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.128 | 150 | 12 | 1 | 125 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.186 | 170 | 12 | 1 | 140 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.35 | 260 | 15 | 1 | 230 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.285 | 210 | 15 | 1 | 180 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.248 | 190 | 15 | 1 | 160 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.008 | 32 | 7 | 1 | 20 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.252 | 200 | 15 | 1 | 170 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.007 | 30 | 7 | 1 | 17 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.021 | 52 | 7 | 1 | 30 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.028 | 62 | 7 | 1 | 35 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.048 | 85 | 10 | 1 | 65 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.04 | 72 | 8 | 1 | 45 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | -30~ 200 | - | 0.1 | 120 | 12 | 1 | 95 | 84879090 | TW |
Loading...
Lèvre anti-poussière | Fourni | Matériau du boîtier | Anneau raidisseur d'angle, revêtu de caoutchouc | Écrou o/n | non |
---|---|---|---|---|---|
Conception | AS | Unité de Tarif douanier poids | kg | Dureté | 80 |
Standard | DIN 3760 | Matériau de joint torique | Inoxydable et résistant aux acides 1.4301 | Matériel d'étanchéité | FKM (anciennement FPM) |
Type | Joint d'arbre radial | Couleur de l'arrière | Marron | Matériau de construction | FKM (anciennement FPM) |
Configurer
Propriétés de base
Version
Tarif douanier poids(kg)
Diamètre extérieur D(mm)
Largeur(mm)
Tarif douanier poids pro
Diamètre intérieur d(mm)
Numéro d'article du tarif douanier
Tarif douanier, pays d'origine
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles