Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0067188478
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30:: 100 | Vitesse de glissement m/s | 0.5 | Conception | SN 05 |
---|---|---|---|---|---|
Efficacité | Simple effet | Version | Symétrique | Tarif douanier poids(kg) | 0.009 |
Unité de Tarif douanier poids | kg | Dureté | 90 | Diamètre extérieur D(mm) | 70 |
Largeur(mm) | 7.2 | Type | Joint de piston|Joint de tige | Épaisseur s(mm) | 70 |
Tarif douanier poids pro | 1 | Diamètre intérieur d(mm) | 60 | Matériau de construction | NBR |
Numéro d'article du tarif douanier | 40169300 | Tarif douanier, pays d'origine | TR |
Vous vous trouvez sur la page de Bague rainurée DICHTOMATIK design SN 05, le numéro d'article est le suivant: 0067188478.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0067188478.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles