Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Lèvre anti-poussière | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Écrou o/n | Tarif douanier poids (kg) | Diamètre extérieur D (mm) | Largeur (mm) | Matériau de joint torique | Tarif douanier poids pro | Diamètre intérieur d (mm) | Numéro d'article du tarif douanier | Tarif douanier, pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.57 € | 1 | 5 jours | Non fourni | ·KTR MSM EU (T20-1227)~ | oui | 0.014 | 40 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 17 | 84879090 | CN | ||
9.82 € | 1 | 5 jours | Non fourni | · Autre : | oui | 0.002 | 19 | 5 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 12 | 84879090 | CN | ||
10.15 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - Réunion quotidienne de l'équipe MSM : | oui | 0.008 | 30 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 12 | 84879090 | CN | ||
12.82 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - Vérifier les e-mails, les toilettes, le rapport quotidien, autres : | oui | 0.011 | 42 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 20 | 84879090 | CN | ||
11.54 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.005 | 35 | 5 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 25 | 84879090 | CN | ||
12.57 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - Vérification des spécifications du CD : Ludwig 21-004 : | oui | 0.01 | 40 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 25 | 84879090 | CN | ||
12.57 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.008 | 40 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 28 | 84879090 | CN | ||
15.17 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.021 | 55 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 30 | 84879090 | CN | ||
17.98 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.028 | 62 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 30 | 84879090 | CN | ||
14.18 € | 1 | 5 jours | Non fourni | Cordialement, | oui | 0.01 | 47 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 36 | 84879090 | CN | ||
16.26 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.03 | 60 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 44 | 84879090 | CN | ||
17.98 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.021 | 62 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 45 | 84879090 | CN | ||
20.06 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.032 | 68 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 45 | 84842000 | CN | ||
20.06 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.022 | 70 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 55 | 84879090 | CN | ||
25.38 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 5.24 | 85 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 55 | 84879090 | CN | ||
29.51 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.056 | 100 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 78 | 84879090 | CN | ||
17.98 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.03 | 62 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 25 | 84879090 | CN | ||
17.98 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.025 | 62 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 38 | 84879090 | CN | ||
12.57 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.007 | 40 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 32 | 84879090 | CN | ||
10.55 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.002 | 18 | 6 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 10 | 84879090 | CN | ||
9.82 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.005 | 22 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 12 | 84879090 | CN | ||
10.15 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.006 | 30 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 14 | 84879090 | CN | ||
10.15 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.009 | 30 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 15 | 84879090 | CN | ||
12.82 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.013 | 42 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 15 | 84879090 | CN | ||
11.54 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.008 | 35 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 18 | 84879090 | CN | ||
12.57 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.013 | 40 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 18 | 84879090 | CN | ||
15.17 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.026 | 52 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 20 | 84879090 | CN | ||
14.18 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.017 | 47 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 24 | 84879090 | CN | ||
12.57 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.008 | 37 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 25 | 84879090 | CN | ||
11.54 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.005 | 35 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 26 | 84879090 | CN | ||
12.82 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.017 | 42 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 27 | 84879090 | CN | ||
14.18 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.02 | 47 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 27 | 84879090 | CN | ||
12.82 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.011 | 42 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 28 | 84879090 | CN | ||
14.18 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.015 | 47 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 30 | 84879090 | CN | ||
15.17 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.02 | 52 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 30 | 84879090 | CN | ||
12.82 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.007 | 42 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 32 | 84879090 | CN | ||
14.18 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.017 | 50 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 32 | 84879090 | CN | ||
15.17 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.021 | 52 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 32 | 84879090 | CN | ||
15.17 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.017 | 52 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 34 | 84842000 | CN | ||
14.18 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.02 | 50 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 35 | 84879090 | CN | ||
14.18 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 1.88 | 50 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 35 | 84879090 | CN | ||
15.17 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.025 | 52 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 35 | 84879090 | CN | ||
14.18 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.01 | 50 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 38 | 84879090 | CN | ||
17.98 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.031 | 62 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 38 | 84879090 | CN | ||
15.17 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.01 | 52 | 6 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 40 | 84879090 | CN | ||
15.17 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.015 | 55 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 42 | 84879090 | CN | ||
17.98 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.032 | 65 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 42 | 84879090 | CN | ||
20.83 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.039 | 72 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 42 | 84879090 | CN | ||
20.83 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.033 | 72 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 44 | 84879090 | CN | ||
17.98 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.023 | 65 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 45 | 84879090 | CN | ||
17.98 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.026 | 65 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 48 | 84842000 | CN | ||
20.06 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.033 | 70 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 48 | 84879090 | CN | ||
20.06 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.025 | 68 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 50 | 84879090 | CN | ||
20.83 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.04 | 72 | 12 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 50 | 84879090 | CN | ||
22.42 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.04 | 80 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 50 | 84879090 | CN | ||
20.83 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.029 | 72 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 54 | 84879090 | CN | ||
20.06 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 2.82 | 70 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 55 | 84879090 | CN | ||
20.83 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.025 | 72 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 55 | 84879090 | CN | ||
20.83 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.034 | 75 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 55 | 84879090 | CN | ||
20.83 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.041 | 75 | 12 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 55 | 84879090 | CN |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 100 | Matériau du boîtier | Anneau raidisseur d'angle, revêtu de caoutchouc | Conception | A |
---|---|---|---|---|---|
Unité de Tarif douanier poids | kg | Dureté | 70 | Standard | DIN 3760 |
Matériel d'étanchéité | NBR | Type | Joint d'arbre radial | Couleur de l'arrière | noir |
Matériau de construction | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Lèvre anti-poussière
Écrou o/n
Tarif douanier poids(kg)
Diamètre extérieur D(mm)
Largeur(mm)
Matériau de joint torique
Tarif douanier poids pro
Diamètre intérieur d(mm)
Numéro d'article du tarif douanier
Tarif douanier, pays d'origine
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles