Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0049383255
Référence pièce
|
---|
0049383255 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Lèvre anti-poussière | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Écrou o/n | Tarif douanier poids (kg) | Diamètre extérieur D (mm) | Largeur (mm) | Matériau de joint torique | Tarif douanier poids pro | Diamètre intérieur d (mm) | Numéro d'article du tarif douanier | Tarif douanier, pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.38 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.034 | 85 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 70 | 84879090 | CN |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 100 | Matériau du boîtier | Anneau raidisseur d'angle, revêtu de caoutchouc | Conception | A |
---|---|---|---|---|---|
Unité de Tarif douanier poids | kg | Dureté | 70 | Standard | DIN 3760 |
Matériel d'étanchéité | NBR | Type | Joint d'arbre radial | Couleur de l'arrière | noir |
Matériau de construction | NBR |
Vous vous trouvez sur la page de Joint d'arbre DICHTOMATIK NBR, modèle A, le numéro d'article est le suivant: 0049383255.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0049383255.
Configurer
Propriétés de base
Type
Lèvre anti-poussière
Écrou o/n
Tarif douanier poids(kg)
Diamètre extérieur D(mm)
Largeur(mm)
Matériau de joint torique
Tarif douanier poids pro
Diamètre intérieur d(mm)
Numéro d'article du tarif douanier
Tarif douanier, pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0049382778 |
0049382994 |
0049382996 |
0049383266 |
0049383269 |
0049383274 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Lèvre anti-poussière | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Écrou o/n | Tarif douanier poids (kg) | Diamètre extérieur D (mm) | Largeur (mm) | Matériau de joint torique | Tarif douanier poids pro | Diamètre intérieur d (mm) | Numéro d'article du tarif douanier | Tarif douanier, pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.82 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - Vérifier les e-mails, les toilettes, le rapport quotidien, autres : | oui | 0.011 | 42 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 20 | 84879090 | CN | ||
11.54 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.005 | 35 | 5 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 25 | 84879090 | CN | ||
12.57 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - Vérification des spécifications du CD : Ludwig 21-004 : | oui | 0.01 | 40 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 25 | 84879090 | CN | ||
29.51 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.057 | 100 | 13 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 80 | 84879090 | CN | ||
104.88 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 23.87 | 225 | 15 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 200 | 84879090 | CN | ||
9.82 € | 1 | 5 jours | Non fourni | - | oui | 0.003 | 24 | 5 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 14 | 84879090 | CN |