Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0067189771
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30:: 100 | Vitesse de glissement m/s | 0.5 | Conception | SNI 24 |
---|---|---|---|---|---|
Efficacité | Simple effet | Version | Asymétrique | Tarif douanier poids(kg) | 0.013 |
Unité de Tarif douanier poids | kg | Dureté | 90 | Diamètre extérieur D(mm) | 82 |
Largeur(mm) | 8.5 | Type | Joint d'extrémité | Épaisseur s(mm) | 82 |
Tarif douanier poids pro | 1 | Diamètre intérieur d(mm) | 70 | Matériau de construction | NBR |
Numéro d'article du tarif douanier | 40169300 | Tarif douanier, pays d'origine | TR |
Vous vous trouvez sur la page de Conception de bague rainurée DICHTOMATIK SNI 24, le numéro d'article est le suivant: 0067189771.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0067189771.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles