Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier poids (kg) | Diamètre extérieur D (mm) | Largeur (mm) | Diamètre intérieur d (mm) | Numéro d'article du tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.89 € | 1 | 5 jours | 0.056 | 62 | 10 | 30 | 84842000 | ||
26.89 € | 1 | 5 jours | 0.062 | 65 | 12 | 40 | 84879090 | ||
27.03 € | 1 | 5 jours | 0.051 | 62 | 12 | 45 | 84842000 | ||
26.89 € | 1 | 5 jours | 0.058 | 65 | 12 | 45 | 84879090 | ||
33.54 € | 1 | 5 jours | 0.085 | 80 | 13 | 50 | 84879090 | ||
33.54 € | 1 | 5 jours | 0.066 | 80 | 10 | 55 | 84879090 | ||
44.14 € | 1 | 5 jours | 0.108 | 100 | 13 | 75 | 84879090 | ||
46.83 € | 1 | 5 jours | 0.112 | 110 | 13 | 85 | 84879090 | ||
46.83 € | 1 | 5 jours | 0.105 | 110 | 13 | 90 | 84879090 | ||
49.66 € | 1 | 5 jours | 0.141 | 120 | 13 | 90 | 84879090 | ||
58.08 € | 1 | 5 jours | 0.172 | 140 | 13 | 110 | 84879090 | ||
58.08 € | 1 | 5 jours | 0.183 | 140 | 13 | 105 | 84879090 | ||
100.08 € | 1 | 5 jours | 0.223 | 180 | 13 | 150 | 84879090 | ||
100.08 € | 1 | 5 jours | 0.242 | 180 | 15 | 150 | 84879090 | ||
89.31 € | 1 | 5 jours | 0.224 | 170 | 15 | 140 | 84879090 | ||
107.15 € | 1 | 5 jours | 0.255 | 190 | 15 | 160 | 84879090 | ||
33.54 € | 1 | 5 jours | 0.072 | 80 | 12 | 60 | 84879090 | ||
49.66 € | 1 | 5 jours | 0.136 | 120 | 13 | 95 | 84879090 | ||
87.58 € | 1 | 5 jours | 0.222 | 160 | 15 | 130 | 84879090 | ||
58.08 € | 1 | 5 jours | 0.14 | 140 | 13 | 120 | 84879090 | ||
44.14 € | 1 | 5 jours | 0.1 | 100 | 13 | 80 | 84879090 | ||
46.83 € | 1 | 5 jours | 0.132 | 110 | 13 | 80 | 84879090 | ||
39.80 € | 1 | 5 jours | 0.088 | 90 | 12 | 65 | 84879090 | ||
44.14 € | 1 | 5 jours | 0.125 | 100 | 13 | 65 | 84879090 | ||
44.14 € | 1 | 5 jours | 0.085 | 100 | 10 | 80 | 84879090 | ||
80.72 € | 1 | 5 jours | 0.182 | 150 | 12 | 118 | 84879090 | ||
33.54 € | 1 | 5 jours | 0.081 | 80 | 13 | 55 | 84879090 | ||
438.78 € | 1 | 5 jours | 0.65 | 372 | 16 | 340 | 84879090 | ||
57.48 € | 1 | 5 jours | 0.153 | 130 | 13 | 100 | 84879090 |
Loading...
Lèvre anti-poussière | Fourni | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 100 | Matériau du boîtier | Surface extérieure métallique |
---|---|---|---|---|---|
Écrou o/n | oui | Conception | CS | Version | Métallique |
Unité de Tarif douanier poids | kg | Dureté | 70 | Standard | DIN 3760 |
Matériau de joint torique | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | Matériel d'étanchéité | NBR | Plaque de renfort | Acier non allié DIN 1624 |
Type | Joint d'arbre radial | Tarif douanier poids pro | 1 | Couleur de l'arrière | noir |
Matériau de construction | NBR | Tarif douanier, pays d'origine | TW |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier poids(kg)
Diamètre extérieur D(mm)
Largeur(mm)
Diamètre intérieur d(mm)
Numéro d'article du tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles