Anneau quadruple DICHTOMATIK FKM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0067056510
0067059402
0067061705
0067134129
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier - Poids
(kg)
Épaisseur s
(mm)
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
1 Devis 02.6212.3717.61
1 Devis 0.8465.3353.3464
1 Devis 0.0131.786.079.63
1 Devis 0.2263.5332.9239.98

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -15:: 200 Conception XR Tarif douanier — poids par 1
Dureté 70 Unité de Tarif douanier — Poids kg Numéro de tarif douanier 39269097
Type Anneau quadruple Tarif douanier, pays d'origine CN Matériau de construction FKM (anciennement FPM)
Couleur de base Noir

Assistance technique