Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0067035883
Référence pièce
|
---|
0067035883 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. d'arbre d (Ø) | Tarif douanier poids (kg) | Diamètre extérieur D (mm) | Largeur (mm) | Standard | Épaisseur s (mm) | Diamètre intérieur d (mm) | Tarif douanier, pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 430 - 480 | 0.55 | 435 | 25 | DIN 3760 | 14.3 | 405 | IT |
Loading...
Conception | A | Unité de Tarif douanier poids | kg | Type | Joint d'arbre axial |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier poids pro | 1 | Matériau de construction | FKM (anciennement FPM) | Numéro d'article du tarif douanier | 84879090 |
Vous vous trouvez sur la page de DICHTOMATIK V-ring FKM, forme A, le numéro d'article est le suivant: 0067035883.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0067035883.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. d'arbre d(Ø)
Tarif douanier poids(kg)
Diamètre extérieur D(mm)
Largeur(mm)
Standard
Épaisseur s(mm)
Diamètre intérieur d(mm)
Tarif douanier, pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0067034854 |
0067034918 |
0067034919 |
0067036036 |
0067036553 |
0067036555 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. d'arbre d (Ø) | Tarif douanier poids (kg) | Diamètre extérieur D (mm) | Largeur (mm) | Standard | Épaisseur s (mm) | Diamètre intérieur d (mm) | Tarif douanier, pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 98 - 105 | 0.02 | 102 | 11 | DIN 3760 | 6.8 | 90 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | 390 - 430 | 0.44 | 390 | 25 | DIN 3806 | 14.3 | 360 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | 210 - 235 | 0.25 | 228 | 25 | DIN 3760 | 14.3 | 198 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | 17.5 - 19 | 0.001 | 22 | 5.5 | DIN 3783 | 3.4 | 16 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | 24 - 27 | 0.001 | 30 | 7.5 | DIN 3795 | 4.7 | 22 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | 58 - 63 | 0.01 | 64 | 9 | DIN 3760 | 5.5 | 54 | TW |