Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier poids (kg) | Diamètre extérieur D (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur s (mm) | Diamètre intérieur d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 0.006 | 32 | 10 | 32 | 16 | ||
1 | 5 jours | 0.002 | 30 | 6 | 30 | 22 | ||
1 | 5 jours | 0.003 | 30 | 8 | 30 | 20 | ||
1 | 5 jours | 0.004 | 38 | 7 | 38 | 25 | ||
1 | 5 jours | 0.005 | 50 | 7 | 50 | 40 | ||
1 | 5 jours | 0.002 | 30 | 6 | 30 | 20 | ||
1 | 5 jours | 0.001 | 18 | 8 | 18 | 8 | ||
1 | 5 jours | 0.003 | 20 | 5 | 20 | 12 | ||
1 | 5 jours | 0 | 20 | 4 | 20 | 14 | ||
1 | 5 jours | 0.037 | 100 | 12 | 100 | 80 | ||
1 | 5 jours | 0.006 | 40 | 10 | 40 | 30 | ||
1 | 5 jours | 0.004 | 45 | 6 | 45 | 35 | ||
1 | 5 jours | 0.006 | 60 | 7 | 60 | 50 | ||
1 | 5 jours | 0.001 | 24 | 5 | 24 | 14 | ||
1 | 5 jours | 0.006 | 70 | 6 | 70 | 60 | ||
1 | 5 jours | 0.001 | 24 | 4 | 24 | 16 | ||
1 | 5 jours | 0.007 | 50 | 10 | 50 | 40 | ||
1 | 5 jours | 0.019 | 40 | 4 | 40 | 32 | ||
1 | 5 jours | 0 | 16 | 4 | 16 | 10 | ||
1 | 5 jours | 0.002 | 24 | 6 | 24 | 12 | ||
1 | 5 jours | 0.001 | 25 | 5.5 | 25 | 18 | ||
1 | 5 jours | 0 | 22 | 5 | 22 | 16 | ||
1 | 5 jours | 0.009 | 90 | 6 | 90 | 80 | ||
1 | 5 jours | 0 | 12 | 7 | 12 | 6 | ||
1 | 5 jours | 0 | 14 | 4 | 14 | 8 | ||
1 | 5 jours | 0.002 | 28 | 6 | 28 | 18 | ||
1 | 5 jours | 0.16 | 180 | 18 | 114 | 150 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30:: 100 | Vitesse de glissement m/s | 0.5 | Conception | SN 21 |
---|---|---|---|---|---|
Efficacité | Simple effet | Version | Symétrique | Unité de Tarif douanier poids | kg |
Dureté | 90 | Type | Joint de piston|Joint de tige | Tarif douanier poids pro | 1 |
Matériau de construction | NBR | Numéro d'article du tarif douanier | 40169300 | Tarif douanier, pays d'origine | TR |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier poids(kg)
Diamètre extérieur D(mm)
Largeur(mm)
Épaisseur s(mm)
Diamètre intérieur d(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles