Conception de bague rainurée DICHTOMATIK KNA 28 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0067015779
0067015798
0067015799
0067015801
0067015813
0067015817
0067015873
0067065897
0067065960
0067073755
0067124202
0067124205
0067168599
0067168603
0067168636
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier poids
(kg)
Diamètre extérieur D
(mm)
Largeur
(mm)
Épaisseur s
(mm)
Diamètre intérieur d
(mm)
Numéro d'article du tarif douanier

27.48 €

1 Disponible 62 jours 0.058012606084129080

23.62 €

1 Disponible 62 jours 0.0126010454584129080

23.62 €

1 Disponible 62 jours 0.0096010505084129080

24.38 €

1 Disponible 62 jours 0.0187012555584129080

23.65 €

1 Disponible 62 jours 0.0084510303084129080

23.62 €

1 Disponible 62 jours 0.006607505084129080

27.48 €

1 Disponible 62 jours 0.0158012727284129080

27.72 €

1 Disponible 62 jours 0.011639484884129080

33.65 €

1 Disponible 62 jours 0.0511515959584129080

23.89 €

1 Disponible 62 jours 0.004507404084129080

24.83 €

1 Disponible 62 jours 0.0197512606084129080

-

1 5 jours 0.0259512808084129040

-

1 5 jours 0205.5141484129040

21.40 €

1 Disponible 62 jours 0.001325262684129080

25.74 €

1 Disponible 62 jours 0.0095010424284129080

Loading...

  1. 1

Informations de base

Lèvre anti-poussière Fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Vitesse de glissement m/s 0.4
Conception KNA 28 Efficacité Simple effet Version Asymétrique
Unité de Tarif douanier poids kg Dureté 95 Type Joint de piston
Tarif douanier poids pro 1 Matériau de construction TPU Tarif douanier, pays d'origine TW

Assistance technique