Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Écrou o/n | Tarif douanier poids (kg) | Diamètre extérieur D (mm) | Largeur (mm) | Matériau de joint torique | Tarif douanier poids pro | Diamètre intérieur d (mm) | Numéro d'article du tarif douanier | Tarif douanier, pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.28 € | 1 | 5 jours | - Enregistrez le maître de la série : | oui | 0.006 | 30 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 17 | 84879090 | CN | ||
13.92 € | 1 | 5 jours | Planifier : | oui | 0.007 | 35 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 25 | 84879090 | CN | ||
11.86 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.005 | 24 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 15 | 84879090 | CN | ||
32.15 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.037 | 90 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 70 | 84879090 | CN | ||
18.34 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.014 | 55 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 45 | 84879090 | CN | ||
15.17 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.009 | 37 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 25 | 84879090 | CN | ||
21.72 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.024 | 62 | 5 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 35 | 84879090 | CN | ||
17.14 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.014 | 47 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 30 | 84879090 | CN | ||
11.86 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.004 | 24 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 16 | 84879090 | CN | ||
12.28 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.006 | 30 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 20 | 84879090 | CN | ||
24.23 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.017 | 70 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 60 | 84842000 | CN | ||
18.34 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.019 | 55 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 40 | 84879090 | CN | ||
17.14 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.015 | 47 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 30 | 84879090 | CN | ||
21.72 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.021 | 62 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 40 | 84879090 | CN | ||
11.86 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.003 | 19 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 10 | 84879090 | TW | ||
11.86 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.003 | 22 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 12 | 84879090 | TW | ||
11.86 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.003 | 25 | 5 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 15 | 84879090 | TW | ||
11.86 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.002 | 24 | 6 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 16 | 84879090 | TW | ||
13.92 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.008 | 33 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 17 | 84879090 | TW | ||
15.54 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.013 | 42 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 20 | 84879090 | TW | ||
13.92 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.008 | 35 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 22 | 84879090 | TW | ||
15.17 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.008 | 38 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 25 | 84879090 | TW | ||
15.17 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.009 | 40 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 25 | 84879090 | TW | ||
18.34 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.02 | 52 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 25 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | - | oui | 0.007 | 35 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 26 | 84842000 | TW | ||
15.17 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.008 | 40 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 30 | 84879090 | TW | ||
15.54 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.01 | 42 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 30 | 84879090 | TW | ||
17.14 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.02 | 50 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 30 | 84879090 | TW | ||
18.34 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.016 | 52 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 30 | 84879090 | TW | ||
15.54 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.011 | 45 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 32 | 84879090 | TW | ||
17.14 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.012 | 47 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 32 | 84879090 | TW | ||
15.54 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.01 | 45 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 35 | 84879090 | TW | ||
17.14 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.01 | 47 | 6 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 35 | 84879090 | TW | ||
17.14 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.012 | 47 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 35 | 84879090 | TW | ||
18.34 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.015 | 52 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 35 | 84879090 | TW | ||
18.34 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.025 | 55 | 12 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 35 | 84879090 | TW | ||
21.72 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.025 | 62 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 35 | 84879090 | TW | ||
18.34 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.022 | 55 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 40 | 84879090 | TW | ||
19.65 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.019 | 56 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 40 | 84879090 | TW | ||
21.72 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.025 | 62 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 40 | 84879090 | TW | ||
21.72 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.029 | 65 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 40 | 84879090 | TW | ||
27.09 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.002 | 80 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 40 | 84879090 | TW | ||
19.65 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.02 | 60 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 45 | 84879090 | TW | ||
30.68 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.056 | 85 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 45 | 84879090 | TW | ||
21.72 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.016 | 62 | 7 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 50 | 84879090 | TW | ||
21.72 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.02 | 65 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 50 | 84879090 | TW | ||
24.23 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.033 | 70 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 50 | 84879090 | TW | ||
25.14 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.035 | 72 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 50 | 84879090 | TW | ||
25.14 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.04 | 72 | 12 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 50 | 84879090 | TW | ||
24.23 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.024 | 68 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 52 | 84879090 | TW | ||
24.23 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.025 | 70 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 55 | 84879090 | TW | ||
25.14 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.033 | 72 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 55 | 84879090 | TW | ||
25.14 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.02 | 72 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 60 | 84879090 | TW | ||
25.14 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.023 | 75 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 60 | 84879090 | TW | ||
27.09 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.037 | 80 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 60 | 84879090 | TW | ||
30.68 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.04 | 85 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 65 | 84879090 | TW | ||
32.15 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.05 | 90 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 65 | 84879090 | TW | ||
35.65 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.076 | 100 | 10 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 65 | 84879090 | TW | ||
30.68 € | 1 | 5 jours | - | oui | 0.031 | 85 | 8 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 70 | 84879090 | TW | ||
- | 1 | 5 jours | - | oui | 0.051 | 90 | 13 | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | 1 | 70 | 84842000 | TW |
Loading...
Lèvre anti-poussière | Non fourni | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 100 | Matériau du boîtier | Surface extérieure métallique |
---|---|---|---|---|---|
Conception | B | Version | Métallique | Unité de Tarif douanier poids | kg |
Dureté | 70 | Standard | DIN 3760 | Matériel d'étanchéité | NBR |
Type | Joint d'arbre radial | Couleur de l'arrière | noir | Matériau de construction | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Écrou o/n
Tarif douanier poids(kg)
Diamètre extérieur D(mm)
Largeur(mm)
Matériau de joint torique
Tarif douanier poids pro
Diamètre intérieur d(mm)
Numéro d'article du tarif douanier
Tarif douanier, pays d'origine
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles