Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de plaque (mm) | Code type | Poids du tarif douanier (kg) | Type de connexion | Variante de fonction | Numéro d'article du tarif douanier | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.60 € | 1 | 5 jours | 30 | HSZ 06 A035-3X/V01 | 0.84 | G 1/4" | 35 | 84819000 | FKM | ||
18.92 € | 1 | 5 jours | 14 | HSZ 06 A001-3X/M00 | 0.023 | Non de connexion externe | 1 | 84819000 | NBR | ||
147.26 € | 1 | 5 jours | 10 | HSZ 06 A085-3X/M00 | 0.18 | Non de connexion externe | 85 | 84819000 | NBR | ||
449.25 € | 1 | 5 jours | 40 | HSZ 06 A027-3X/M01 | 1.03 | G 3/8" | 27 | 84819000 | NBR | ||
449.25 € | 1 | 5 jours | 40 | HSZ 06 A028-3X/M01 | 1.04 | G 3/8" | 28 | 84819000 | NBR | ||
449.25 € | 1 | 5 jours | 40 | HSZ 06 A037-3X/M01 | 1.05 | G 1/4" | 37 | 84819000 | NBR | ||
657.88 € | 1 | 5 jours | 50 | HSZ 06 A117-3X/M01 | 1.54 | G 1/4" | 117 | 84819000 | NBR | ||
751.17 € | 1 | 5 jours | 50 | HSZ 06 A105-3X/M00 | 1.86 | Non de connexion externe | 105 | 84819000 | NBR | ||
626.02 € | 1 | 5 jours | 50 | HSZ 06 A107-3X/M00 | 1.7 | Non de connexion externe | 107 | 84819000 | NBR | ||
294.60 € | 1 | 5 jours | 40 | HSZ 06 A031-3X/M01 | 0.72 | G 3/8" | 31 | 84819000 | NBR | ||
449.25 € | 1 | 5 jours | 40 | HSZ 06 A032-3X/M01 | 1 | G 3/8" | 32 | 84819000 | NBR | ||
132.55 € | 1 | 5 jours | 11 | HSZ 06 A003-3X/M00 | 0.204 | Non de connexion externe | 3 | 84819000 | NBR | ||
154.66 € | 1 | 5 jours | 20 | HSZ 06 A007-3X/M00 | 0.38 | Non de connexion externe | 7 | 84819000 | NBR | ||
532.74 € | 1 | 5 jours | 50 | HSZ 06 A100-3X/M00 | 1.56 | Non de connexion externe | 100 | 84819000 | NBR | ||
483.58 € | 1 | 5 jours | 70 | HSZ 06 A150-3X/M00 | 1.4 | Non de connexion externe | 150 | 84819000 | NBR | ||
508.18 € | 1 | 5 jours | 70 | HSZ 06 A153-3X/M00 | 1.39 | Non de connexion externe | 153 | 84819000 | NBR | ||
459.05 € | 1 | 5 jours | 70 | HSZ 06 A151-3X/M00 | 1.4 | Non de connexion externe | 151 | 84819000 | NBR | ||
459.05 € | 1 | 5 jours | 70 | HSZ 06 A152-3X/M00 | 1.42 | Non de connexion externe | 152 | 84812010 | NBR | ||
702.06 € | 1 | 5 jours | 70 | HSZ 06 A154-3X/M00 | 1.42 | Non de connexion externe | 154 | 84819000 | NBR | ||
483.58 € | 1 | 5 jours | 40 | HSZ 06 A324-3X/M01 | 1.031 | G 3/8" | 324 | 84819000 | NBR | ||
483.58 € | 1 | 5 jours | 40 | HSZ 06 A327-3X/M01 | 1.05 | G 3/8" | 327 | 84819000 | NBR | ||
211.14 € | 1 | 5 jours | 40 | HSZ 06 A300-3X/M00 | 0.74 | Non de connexion externe | 300 | 84819000 | NBR | ||
240.58 € | 1 | 5 jours | 20 | HSZ 06 A308-3X/M00 | 0.35 | Non de connexion externe | 308 | 84819000 | NBR |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Taille nominale côté plaque | 06 | Sorte | Plaque intermédiaire |
---|---|---|---|---|---|
Taille nominale côté appareil | 6 | Type | HSZ | Motif de trous côté appareil | A |
Série d'appareils | 3X | Tarif douanier poids pro | 1 | Motif de trous sur le côté de la plaque | A |
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de plaque(mm)
Code type
Poids du tarif douanier(kg)
Type de connexion
Variante de fonction
Numéro d'article du tarif douanier
Matériau d'étanchéité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles