Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900303948 |
R900379983 |
R900381275 |
R900463038 |
R900463049 |
R900468227 |
R900494609 |
R900496121 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de plaque (mm) | Code type | Poids du tarif douanier (kg) | Taille nominale côté plaque | Taille nominale côté appareil | Type de connexion | Motif de trous côté appareil | Motif de trous sur le côté de la plaque | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454.20 € | 1 | 5 jours | 30 | HSE 10B 06A 001-31/M00 | 1.22 | 10 | 6 | Non de connexion externe | A | A | NBR | ||
2,349.28 € | 1 | 5 jours | 60 | HSE 22B 16B 001-3X/M00 | 8.8 | 22 | 16 | Non de connexion externe | B | B | NBR | ||
1,919.66 € | 1 | 5 jours | 75 | HSE 16B 10B 001-3X/M01 | 5.74 | 16 | 10 | G 1/4" | B | B | NBR | ||
161.98 € | 1 | 5 jours | 30 | HSE 08A 06A 001-3X/M00 | 0.674 | 08 | 6 | Non de connexion externe | A | A | NBR | ||
314.26 € | 1 | 5 jours | 30 | HSE 08A 06C 001-3X/M00 | 0.74 | 08 | 6 | Non de connexion externe | C | C | NBR | ||
815.00 € | 1 | 5 jours | 50 | HSE 05A 06A 001-3X/M00 | 0.955 | 05 | 6 | Non de connexion externe | A | A | NBR | ||
1,733.06 € | 1 | 5 jours | 50 | HSE 16B 10A 001-3X/M01 | 4.22 | 16 | 10 | G 1/4" | A | A | NBR | ||
913.17 € | 1 | 5 jours | 30 | HSE 05G 06A 001-3X/V00 | 0.68 | 05 | 6 | Non de connexion externe | A | A | FKM |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Sorte | Plaque adaptatrice | Type | HSE |
---|---|---|---|---|---|
Variante de fonction | 001 | Série d'appareils | 3X | Tarif douanier poids pro | 1 |
Numéro d'article du tarif douanier | 84819000 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de plaque(mm)
Code type
Poids du tarif douanier(kg)
Taille nominale côté plaque
Taille nominale côté appareil
Type de connexion
Motif de trous côté appareil
Motif de trous sur le côté de la plaque
Matériau d'étanchéité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles