Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R900172223
Référence pièce
|
---|
R900172223 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Position des raccordements consommateurs | Version | Connexion P, T | Poids du tarif douanier (kg) | Série d'appareils | Nombre de contrôleurs prêts à connecter | Nombre de connexions | Numéro d'article du tarif douanier | Connexion A, B | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487.32 € | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G1/2 | 10 | 25 | 5 | 4x P,T; 5X A, B, T | 84129080 | G3/8 | IT |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type à filetage de connexion | Filetage de tuyau selon ISO 228 partie 1 | Taille nominale | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Sorte | Plaque de série | Position des connexions | Valves de commande directionnelles avec un raccord de réservoir, valves de contrôle de débit | Type | HSR |
Revêtement | Zinc | Connexion X, Y, L | aucun | Tarif douanier poids pro | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Collecteurs multipostes BOSCH REXROTH HSR 06, le numéro d'article est le suivant: R900172223.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R900172223.
Configurer
Propriétés de base
Position des raccordements consommateurs
Version
Connexion P, T
Poids du tarif douanier(kg)
Série d'appareils
Nombre de contrôleurs prêts à connecter
Nombre de connexions
Numéro d'article du tarif douanier
Connexion A, B
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R900170951 |
R900170952 |
R900170953 |
R900172224 |
R900172225 |
R900172226 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Position des raccordements consommateurs | Version | Connexion P, T | Poids du tarif douanier (kg) | Série d'appareils | Nombre de contrôleurs prêts à connecter | Nombre de connexions | Numéro d'article du tarif douanier | Connexion A, B | Tarif douanier pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G3/4 | 18.183 | 35 | 5 | 4x P,T; 5X A, B, T | 84129080 | G1/2 | DE | ||
- | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G3/4 | 18.54 | 35 | 6 | 4x P,T; 6X A, B, T | 84129080 | G1/2 | DE | ||
1,295.18 € | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G3/4 | 25.201 | 35 | 7 | 4x P,T; 7X A, B, T | 84129080 | G1/2 | DE | ||
603.78 € | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G1/2 | 11.936 | 25 | 6 | 4x P,T; 6X A, B, T | 84129080 | G3/8 | IT | ||
711.74 € | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G1/2 | 11.74 | 25 | 7 | 4x P,T; 7X A, B, T | 84129080 | G3/8 | IT | ||
843.57 € | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G1/2 | 13.281 | 25 | 8 | 4x P,T; 8X A, B, T | 84129080 | G3/8 | IT |