Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R900439455
Référence pièce
|
---|
R900439455 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version | Connexion P, T | Poids du tarif douanier (kg) | Taille nominale | Position des connexions | Connexion X, Y, L | Nombre de connexions | Connexion A, B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385.42 € | 1 | 5 jours | Taille standard | G1/2 | 1.52 | 10 | Vannes d'arrêt, directionnelles, de pression et de débit | G1/4 | 2 connexions principales A, B / X, Y/ P, T / P, A | G1/2 |
Loading...
Position des raccordements consommateurs | Arrière | Unité de poids du tarif douanier | kg | Type à filetage de connexion | Filetage de tuyau selon ISO 228 partie 1 |
---|---|---|---|---|---|
Sorte | Plaque de connexion | Type | G | Revêtement | Zinc |
Série d'appareils | 1X | Tarif douanier poids pro | 1 | Nombre de contrôleurs prêts à connecter | 1 |
Numéro d'article du tarif douanier | 84819000 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Plaque de connexion BOSCH REXROTH G, le numéro d'article est le suivant: R900439455.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R900439455.
Configurer
Propriétés de base
Version
Connexion P, T
Poids du tarif douanier(kg)
Taille nominale
Position des connexions
Connexion X, Y, L
Nombre de connexions
Connexion A, B
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R900424379 |
R900424392 |
R900424396 |
R900439820 |
R900440266 |
R900440340 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Version | Connexion P, T | Poids du tarif douanier (kg) | Taille nominale | Position des connexions | Connexion X, Y, L | Nombre de connexions | Connexion A, B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.75 € | 1 | 5 jours | Taille standard | G1/4 | 0.72 | 5 | Vannes d'arrêt, directionnelles, de pression et de débit | aucun | 4 connexions principales P, A, B, T | G1/4 | ||
405.03 € | 1 | 5 jours | Taille standard | G1 | 4.94 | 25 | Valves de commande directionnelles avec un raccord de réservoir, valves de contrôle de débit | G1/4 | 4 connexions principales P, A, B, T | G1 | ||
1,180.77 € | 1 | 5 jours | Avec connexion supplémentaire L | G1 1/4 | 16.34 | 25 | Valves de commande directionnelles avec un raccord de réservoir, valves de contrôle de débit | G1/4 | 4 connexions principales P, A, B, T | G1 1/4 | ||
365.78 € | 1 | 5 jours | Taille standard | G3/4 | 3.74 | 25 | Soupapes de décharge de pression | G1/4 | 2 connexions principales A, B / X, Y/ P, T / P, A | G3/4 | ||
508.18 € | 1 | 5 jours | Taille standard | G3/4 | 3.09 | 25 | Vannes d'arrêt, directionnelles, de pression et de débit | G1/4 | 2 connexions principales A, B / X, Y/ P, T / P, A | G3/4 | ||
537.63 € | 1 | 5 jours | Taille standard | G1 1/4 | 5 | 32 | Soupapes de décharge de pression | G1/4 | 2 connexions principales A, B / X, Y/ P, T / P, A | G1 1/4 |