Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Position des raccordements consommateurs | Version | Connexion P, T | Poids du tarif douanier (kg) | Série d'appareils | Nombre de contrôleurs prêts à connecter | Nombre de connexions | Connexion A, B | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708.62 € | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G3/4 | 8.16 | 15 | 2 | 4x P,T; 2X A, B, T | G1/2 | IT | ||
946.60 € | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G3/4 | 12.48 | 15 | 3 | 4x P,T; 3X A, B, T | G1/2 | IT | ||
1,845.49 € | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G3/4 | 24.834 | 15 | 5 | 4x P,T; 5X A, B, T | G1/2 | DE | ||
2,021.18 € | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G3/4 | 29.888 | 15 | 6 | 4x P,T; 6X A, B, T | G1/2 | DE | ||
433.62 € | 1 | 5 jours | bas | Norme | G3/4 | 9.39 | 15 | 2 | 4x P,T; 2X A, B, T | G1/2 | DE | ||
711.20 € | 1 | 5 jours | bas | Norme | G3/4 | 12.32 | 15 | 3 | 4x P,T; 3X A, B, T | G1/2 | DE | ||
1,046.38 € | 1 | 5 jours | bas | Norme | G3/4 | 19.199 | 15 | 4 | 4x P,T; 4X A, B, T | G1/2 | DE | ||
1,507.85 € | 1 | 5 jours | bas | Norme | G3/4 | 20.6 | 15 | 5 | 4x P,T; 5X A, B, T | G1/2 | DE | ||
1,631.75 € | 1 | 5 jours | bas | Norme | G3/4 | 29.009 | 15 | 6 | 4x P,T; 6X A, B, T | G1/2 | DE | ||
656.98 € | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G1 | 12.435 | 35 | 2 | 4x P,T; 2X A, B, T | G3/4 | DE | ||
935.32 € | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G1 | 15.7 | 35 | 3 | 4x P,T; 3X A, B, T | G3/4 | DE | ||
1,494.45 € | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G1 | 21.08 | 35 | 4 | 4x P,T; 4X A, B, T | G3/4 | DE | ||
1,951.40 € | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G1 | 31.92 | 35 | 5 | 4x P,T; 5X A, B, T | G3/4 | DE | ||
2,227.06 € | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G1 | 38.415 | 35 | 6 | 4x P,T; 6X A, B, T | G3/4 | DE | ||
649.00 € | 1 | 5 jours | bas | Norme | G1 | 11.382 | 35 | 2 | 4x P,T; 2X A, B, T | G3/4 | DE | ||
1,089.83 € | 1 | 5 jours | bas | Norme | G1 | 14.34 | 35 | 3 | 4x P,T; 3X A, B, T | G3/4 | DE | ||
1,645.75 € | 1 | 5 jours | bas | Norme | G1 | 23.272 | 35 | 4 | 4x P,T; 4X A, B, T | G3/4 | DE | ||
1,918.80 € | 1 | 5 jours | bas | Norme | G1 | 29.217 | 35 | 5 | 4x P,T; 5X A, B, T | G3/4 | DE | ||
2,694.49 € | 1 | 5 jours | bas | Norme | G1 | 29.34 | 35 | 6 | 4x P,T; 6X A, B, T | G3/4 | DE | ||
633.72 € | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G3/4 | 6.409 | 15 | 1 | 4x P,T; 1X A, B, T | G1/2 | DE | ||
1,006.31 € | 1 | 5 jours | bas | Avec raccords de mesure en A et B | G3/4 | 5.001 | 15 | 1 | 4x P,T; 1X A, B, T | G1/2 | DE | ||
556.94 € | 1 | 5 jours | Côté | Avec raccords de mesure en A et B | G1 | 5.825 | 35 | 1 | 4x P,T; 1X A, B, T | G3/4 | IT |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type à filetage de connexion | Filetage de tuyau selon ISO 228 partie 1 | Taille nominale | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Sorte | Plaque de série | Position des connexions | Valves de commande directionnelles avec un raccord de réservoir, valves de contrôle de débit | Type | HSR |
Revêtement | Zinc | Connexion X, Y, L | aucun | Tarif douanier poids pro | 1 |
Numéro d'article du tarif douanier | 84819000 |
Configurer
Propriétés de base
Position des raccordements consommateurs
Version
Connexion P, T
Poids du tarif douanier(kg)
Série d'appareils
Nombre de contrôleurs prêts à connecter
Nombre de connexions
Connexion A, B
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles