Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R900815075
Référence pièce
|
---|
R900815075 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Position des raccordements consommateurs | Version | Connexion P, T | Poids du tarif douanier (kg) | Série d'appareils | Nombre de contrôleurs prêts à connecter | Nombre de connexions | Connexion A, B | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | Côté | Avec raccords de mesure en A et B | G1 | 5.825 | 35 | 1 | 4x P,T; 1X A, B, T | G3/4 | IT |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type à filetage de connexion | Filetage de tuyau selon ISO 228 partie 1 | Taille nominale | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Sorte | Plaque de série | Position des connexions | Valves de commande directionnelles avec un raccord de réservoir, valves de contrôle de débit | Type | HSR |
Revêtement | Zinc | Connexion X, Y, L | aucun | Tarif douanier poids pro | 1 |
Numéro d'article du tarif douanier | 84819000 |
Vous vous trouvez sur la page de Collecteurs multipostes BOSCH REXROTH HSR 10, le numéro d'article est le suivant: R900815075.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R900815075.
Configurer
Propriétés de base
Position des raccordements consommateurs
Version
Connexion P, T
Poids du tarif douanier(kg)
Série d'appareils
Nombre de contrôleurs prêts à connecter
Nombre de connexions
Connexion A, B
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R900154881 |
R900154882 |
R900154884 |
R900154885 |
R900158686 |
R900158687 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Position des raccordements consommateurs | Version | Connexion P, T | Poids du tarif douanier (kg) | Série d'appareils | Nombre de contrôleurs prêts à connecter | Nombre de connexions | Connexion A, B | Tarif douanier pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708.62 € | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G3/4 | 8.16 | 15 | 2 | 4x P,T; 2X A, B, T | G1/2 | IT | ||
946.60 € | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G3/4 | 12.48 | 15 | 3 | 4x P,T; 3X A, B, T | G1/2 | IT | ||
1,845.49 € | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G3/4 | 24.834 | 15 | 5 | 4x P,T; 5X A, B, T | G1/2 | DE | ||
2,021.18 € | 1 | 5 jours | Côté | Norme | G3/4 | 29.888 | 15 | 6 | 4x P,T; 6X A, B, T | G1/2 | DE | ||
433.62 € | 1 | 5 jours | bas | Norme | G3/4 | 9.39 | 15 | 2 | 4x P,T; 2X A, B, T | G1/2 | DE | ||
711.20 € | 1 | 5 jours | bas | Norme | G3/4 | 12.32 | 15 | 3 | 4x P,T; 3X A, B, T | G1/2 | DE |