Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900302150 |
R900308492 |
R900316232 |
R900327927 |
R900367014 |
R900407515 |
R901091838 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de plaque (mm) | Code type | Poids du tarif douanier (kg) | Taille nominale côté plaque | Variante de fonction | Série d'appareils | Motif de trous sur le côté de la plaque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.98 € | 1 | 5 jours | 21 | HSA 10 B001-3X/M00 | 1.051 | 10 | 1 | 3X | B | ||
417.32 € | 1 | 5 jours | 41 | HSA 10 F003-3X/M00 | 1.7 | 10 | 3 | 3X | F | ||
127.65 € | 1 | 5 jours | 21 | HSA 06 A001-3X/M00 | 0.485 | 06 | 1 | 3X | A | ||
147.26 € | 1 | 5 jours | 17 | HSA 06 A007-3X/M00 | 0.37 | 06 | 7 | 3X | A | ||
657.88 € | 1 | 5 jours | 31 | HSA 10 B015-3X/M00 | 1.23 | 10 | 15 | 3X | B | ||
311.77 € | 1 | 5 jours | 21 | HSA 06 A010-3X/M00 | 0.4 | 06 | 10 | 3X | A | ||
267.58 € | 1 | 5 jours | 31 | HSA 06 A009-4X/M00 | 0.6 | 06 | 9 | 4X | A |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Sorte | Couvercle | Taille nominale côté appareil | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Non de connexion externe | Type | HSA | Motif de trous côté appareil | Fermé |
Tarif douanier poids pro | 1 | Numéro d'article du tarif douanier | 84819000 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de plaque(mm)
Code type
Poids du tarif douanier(kg)
Taille nominale côté plaque
Variante de fonction
Série d'appareils
Motif de trous sur le côté de la plaque
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles