Cordon d'étanchéité rond silicone DICHTOMATIK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0067020599
0067026557
0067035392
0067035449
0067035955
0067036174
0067037198
0067037442
0067037869
0067039806
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Numéro de tarif douanier Épaisseur s
(mm)
5 Devis 0.018391690904
5 Devis 0.011401693003
5 Devis 0.006391690902
5 Devis 0.05391690907
5 Devis 0.014391690903.5
5 Devis 0.065391690908
5 Devis 0.037391690906
5 Devis 0.027391690905
2 Devis 0.1033916909010
5 Devis 0.034391690905.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tarif douanier — poids par 100 Dureté Shore 60 Tarif douanier — unité de poids kg
Plage de température de/à(°C) -55 à +200 Type Cordon d'étanchéité rond Tarif douanier — pays d'origine IT
Matériau de construction VQM Couleur de base Acajou

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique