Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RA12-BLS
Référence pièce
|
---|
RA12-BLS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Valeurs d'ouverture, non monté (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre d'arbre d1 | Diamètre de gorge d2 (mm) | Longueur de collier n (mm) | Épaisseur s (mm) | Diamètre extérieur d4 (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 jours | 10.45 | 1.72 | 1.35 | 13.0 - 18.0 | 12 | 2.5 | 1.3 | 22.7 | ±0.03 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | DIN 6799 | type | RA |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1000 | Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 |
Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Bagues d’arrêt SEEGER, DIN 6799, type RA pour arbres, le numéro d'article est le suivant: RA12-BLS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RA12-BLS.
Configurer
Propriétés de base
Valeurs d'ouverture, non monté(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Diamètre d'arbre d1
Diamètre de gorge d2(mm)
Longueur de collier n(mm)
Épaisseur s(mm)
Diamètre extérieur d4(mm)
Tolérance s sur épaisseur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RA10-BLS |
RA15-BLS |
RA19-BLS |
RA2.3-BLS |
RA24-BLS |
RA3.2-BLS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Valeurs d'ouverture, non monté (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre d'arbre d1 | Diamètre de gorge d2 (mm) | Longueur de collier n (mm) | Épaisseur s (mm) | Diamètre extérieur d4 (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 200 | 5 jours | 8.32 | 1.3 | 1.25 | 11.0 - 15.0 | 10 | 2 | 1.2 | 19.7 | ±0.03 | ||
- | 100 | 5 jours | 12.61 | 3.36 | 1.55 | 16.0 - 24.0 | 15 | 3 | 1.5 | 28.7 | ±0.03 | ||
- | 100 | 5 jours | 15.92 | 6.108 | 1.8 | 20.0 - 31.0 | 19 | 3.5 | 1.75 | 36.5 | ±0.03 | ||
0.69 € | 200 | Devis | 1.94 | 0.07 | 0.64 | 3.0 - 4.0 | 2.3 | 1 | 0.6 | 5.9 | ±0.02 | ||
- | 100 | 5 jours | 21.88 | 8.48 | 2.05 | 25.0 - 38.0 | 24 | 4 | 2 | 43.5 | ±0.03 | ||
0.72 € | 200 | Devis | 2.7 | 0.09 | 0.64 | 4.0 - 5.0 | 3.2 | 1 | 0.6 | 6.9 | ±0.02 |