Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AK45-ARS
Référence pièce
|
---|
AK45-ARS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Tolérance d3 sur diamètre intérieur | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’ergot max. a (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre intérieur d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.77 € | 50 | 5 jours | 1.25 | 45 | 4.6 | 8.715 | 1.85 | 42.5 | 2.5 | 3.8 | +0.39 -0.90 | 1.75 | 7.2 | -0.06 | 41.5 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | DIN 983 | type | AK |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1000 | Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 |
Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Anneaux élastiques SEEGER, DIN 983, type AK pour arbres, le numéro d'article est le suivant: AK45-ARS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AK45-ARS.
Configurer
Propriétés de base
Profondeur de gorge t(mm)
Diamètre d'arbre d1(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Diamètre de gorge d2(mm)
Diamètre des trous de montage(mm)
Longueur de collier n(mm)
Tolérance d3 sur diamètre intérieur
Épaisseur s(mm)
Hauteur d’ergot max. a(mm)
Tolérance s sur épaisseur(mm)
Diamètre intérieur d3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AK22-BLS |
AK25-BLI |
AK30-BLC |
AK50-ARS |
AK55-ARS |
AK60-ARS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Tolérance d3 sur diamètre intérieur | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’ergot max. a (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre intérieur d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 jours | 0.5 | 22 | 2.8 | 1.7 | 1.3 | 21 | 2 | 1.5 | +0.13-0.42 | 1.2 | 4 | -0.06 | 20.5 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.55 | 25 | 3 | 2.1 | 1.3 | 23.9 | 2 | 1.6 | +0.13-0.42 | 1.2 | 4.3 | -0.06 | 23.2 | ||
71.75 € | 50 | 5 jours | 0.7 | 30 | 3.4 | 4.213 | 1.6 | 28.6 | 2 | 2.1 | +0.13-0.42 | 1.5 | 4.7 | -0.06 | 27.9 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 50 | 5 | 10.798 | 2.15 | 47 | 2.5 | 4.5 | +0.39 -0.90 | 2 | 8.2 | -0.07 | 45.8 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 55 | 5.4 | 12.68 | 2.15 | 52 | 2.5 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2 | 8.2 | -0.07 | 50.8 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 60 | 5.8 | 15.13 | 2.15 | 57 | 2.5 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2 | 8.2 | -0.07 | 55.8 |