Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JK20-BLS
Référence pièce
|
---|
JK20-BLS |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Tolérance d3 sur diamètre extérieur | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’ergot max. a (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 5 jours | 0.5 | 21.5 | 2.4 | 0.98 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 21 | 2 | 1.5 | 1 | 3.9 | -0.06 | 20 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | DIN 984 | type | JK |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1000 | Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 |
Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Anneaux élastiques SEEGER-K, DIN 984, type JK pour alésages, le numéro d'article est le suivant: JK20-BLS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JK20-BLS.
Configurer
Propriétés de base
Profondeur de gorge t(mm)
Diamètre extérieur d3(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Tolérance d3 sur diamètre extérieur
Diamètre de gorge d2(mm)
Diamètre des trous de montage(mm)
Longueur de collier n(mm)
Épaisseur s(mm)
Hauteur d’ergot max. a(mm)
Tolérance s sur épaisseur(mm)
Diamètre d'alésage d1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
JK16-BLS |
JK18-BLS |
JK19-BLS |
JK24-BLS |
JK25-BLS |
JK30-BLS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Tolérance d3 sur diamètre extérieur | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’ergot max. a (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 jours | 0.4 | 17.3 | 2.1 | 0.67 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 16.8 | 1.7 | 1.2 | 1 | 3.4 | -0.06 | 16 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.5 | 19.5 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 19 | 2 | 1.5 | 1 | 4.1 | -0.06 | 18 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.5 | 20.5 | 2.3 | 1 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 20 | 2 | 1.5 | 1 | 3.8 | -0.06 | 19 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.6 | 25.9 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | +0.42 -0.21 | 25.2 | 2 | 1.8 | 1.2 | 4.2 | -0.06 | 24 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.6 | 26.9 | 2.8 | 1.67 | 1.3 | +0.42 -0.21 | 26.2 | 2 | 1.8 | 1.2 | 4.4 | -0.06 | 25 | ||
- | 50 | 5 jours | 0.7 | 32.1 | 3.2 | 2.35 | 1.3 | +0.50 -0.25 | 31.4 | 2 | 2.1 | 1.2 | 4.9 | -0.06 | 30 |