Racloir DICHTOMATIK modèle AM44

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0067016561
0067016562
0067016563
0067016565
0067016566
0067016567
0067016569
0067016570
0067016574
0067016577
0067020992
0067020993
0067020995
0067020997
0067020999
0067021146
0067117599
0067123039
0067123043
0067123052
0067171214
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(φ)
Hauteur H1
(mm)
Tarif douanier - poids
(kg)
Hauteur
(mm)
Tarif douanier poids pro

25.17 €

1 Disponible 62 jours -70.011101

25.48 €

1 Disponible 62 jours -50.00981

23.62 €

1 Disponible 62 jours -70.013101

25.54 €

1 Disponible 62 jours -70.024101

25.54 €

1 Disponible 62 jours -70.017101

26.05 €

1 Disponible 62 jours -70.016101

28.15 €

1 Disponible 10 jours -70.031101

32.38 €

1 Disponible 62 jours -70.032101

39.48 €

1 Disponible 10 jours -70.046101

50.77 €

1 Disponible 62 jours -90.106121

23.06 €

1 Disponible 62 jours -70.01101

23.31 €

1 Disponible 62 jours -40.00961

24.78 €

1 Disponible 62 jours -70.015101

30.28 €

1 Disponible 62 jours -70.021101

31.91 €

1 Disponible 62 jours -70.02310100

25.54 €

1 Disponible 62 jours -50.00881

24.78 €

1 62 jours -70.017101

25.54 €

1 4 jours 5770.018101

26.52 €

1 Disponible 62 jours 6980.028111

31.25 €

1 Disponible 62 jours -80.04111

23.62 €

1 Disponible 62 jours -50.00971

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conception AM44 Version Métal renforcé Unité de tarif douanier - poids kg
Dureté 95 Plage de température de/à(°C) -40 à +100 Standard DIN 3602
Type Grattoir Fonctionnalité simple effet Couleur de l'arrière Bleu
Matériau de construction TPU Numéro d'article du tarif douanier 84879090 Tarif douanier, pays d'origine TW

Assistance technique