Indicateur de colmatage HYDAC VR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1260836
303757
304521
304522
306822
306823
306827
306828
306829
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Conception de l'indicateur de colmatage Tarif douanier - Poids
(kg)
Pression de service continue (bar) Pression de service maximale (bar) Taille de connexion Tarif douanier - Numéro d’article Réglage de la pression par défaut de l'indicateur de colmatage (bar)

175.38 €

1 5 jours F0.138-40G1/2902680805

316.92 €

1 5 jours C0.187-40G1/2902680805

630.77 €

1 5 jours LE0.145-7G1/2902680802

689.23 €

1 5 jours LZ0.189-7G1/2902680802

141.23 €

1 5 jours B0.042-7G1/2902680802

316.92 €

1 5 jours C0.187-40G1/2902680802

64.00 €

1 5 jours E0.125710G1/8902620402

64.00 €

1 5 jours E0.121710G1/8902620402

117.54 €

1 5 jours F0.138-40G1/2902680802

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de tarif douanier - Poids kg Type de connexion AG Type VR
Tarif douanier - Poids par 1 Tarif douanier - Pays d'origine DE Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique