Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
70295062005 |
72710082001 |
72710102001 |
72710122001 |
72720162001 |
72720202001 |
72720242001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas | Poids du tarif douanier (kg) | Composants individuels | Résistance min. à la traction (kN) | Longueur centrale (mm) | Résistance moyenne à la traction (kN) | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre d’axe d2 (mm) | Largeur interne (pouce) b1 (Pouce) | Largeur intérieure b1 (mm) | Résistance minimale à la traction TSUBAKI (kN) | Résistance minimale à la traction ISO (kN) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Longueur d’axe a1 (mm) | Longueur max. d’axe a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Désignation fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 | 5 jours | - | 0.751 | A, B, C, E, S | 17 | 10.24 | 18.7 | 8.32 | 3.28 | 7/32 | 5.72 | 17 | 16.9 | 3/8 | 06B-2 | 6.35 | 22.4 | 24 | 8.2 | 70295062005 | ||
- | 5 | 5 jours | 15.8 | 1.361 | A, B, C, E, L, S | 32 | 13.92 | 35.2 | 10.95 | 4.45 | 5/16 | 7.75 | 32 | 31.1 | 1/2 | 08B-2 | 8.51 | 30.6 | 34.5 | 12 | 72710082001 | ||
- | 5 | 5 jours | - | 1.918 | A, B, C, E, L, S | 44.5 | 16.59 | 49 | 12.65 | 5.08 | 3/8 | 9.65 | 44.5 | 44.5 | 5/8 | 10B-2 | 10.16 | 35.7 | 39.4 | 14.7 | 72710102001 | ||
- | 5 | 5 jours | - | 2.558 | A, B, C, E, L, S | 61 | 19.46 | 67.1 | 15.28 | 5.72 | 7/16 | 11.68 | 61 | 57.8 | 3/4 | 12B-2 | 12.07 | 41.7 | 45.9 | 16.1 | 72710122001 | ||
- | 5 | 5 jours | - | 5. 6 | A, B, C, E, L, S | 128 | 31.88 | 141 | 25.02 | 8.28 | - | 17.02 | 128 | 106 | 1 | 16B-2 | 15.88 | 67.1 | 75.2 | 21 | - | ||
- | 5 | 5 jours | - | 7.068 | A, B, C, L, S | 197 | 36.45 | 217 | 28.36 | 10.19 | 3/4 | 19.56 | 197 | 170 | 1 1/4 | 20B-2 | 19.05 | 76.5 | 84.6 | 26 | - | ||
- | 5 | 5 jours | - | 14.268 | A, B, C, L, S | 335 | 48.36 | 369 | 37.4 | 14.63 | 1 | 25.4 | 335 | 280 | 1 1/2 | 24B-2 | 25.4 | 101.6 | 112.8 | 33.4 | 72720242001 |
Loading...
Nombre de brins | 2 | Conception | Européen | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Numéro de tarif douanier | 73151190 | Standard | DIN 8187/ISO 606, type européen |
Nombre de rangées | 2 | Modèle série | BS GT4 WINNER | Désignation matériau | Acier au carbone |
Tarif douanier — pays d'origine | JP | Matériau de construction | Acier | Entretien requis | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Pas
Poids du tarif douanier(kg)
Composants individuels
Résistance min. à la traction(kN)
Longueur centrale(mm)
Résistance moyenne à la traction(kN)
Largeur sur maillon intérieur b2(mm)
Diamètre d’axe d2(mm)
Largeur interne (pouce) b1(Pouce)
Largeur intérieure b1(mm)
Résistance minimale à la traction TSUBAKI(kN)
Résistance minimale à la traction ISO(kN)
Pas (pouce) p(Pouce)
Type
Diamètre de rouleau d1(mm)
Longueur d’axe a1(mm)
Longueur max. d’axe a2(mm)
Hauteur de maillon g(mm)
Désignation fabricant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles