Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0120080000 |
0801000250 |
1970350000 |
1970400000 |
1970500000 |
1970600000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas | Poids du tarif douanier (kg) | Composants individuels | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre d’axe d2 (mm) | Largeur interne (pouce) b1 (Pouce) | Largeur intérieure b1 (mm) | Résistance minimale à la traction TSUBAKI (kN) | Résistance minimale à la traction ISO (kN) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Longueur d’axe a1 (mm) | Longueur max. d’axe a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Tarif douanier — pays d'origine | Désignation fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.37 € | 5 | 5 jours | - | 2.4 | A, B, C, E, L, S | 22.28 | 7.94 | - | 15.88 | 71.6 | 61.2 | 1 | 16A-1 | 15.88 | 32.5 | 36.6 | 24.1 | DE | 0120080000 | ||
47.28 € | 5 | 5 jours | 6.35 | 0.141 | C, E, L | 4.66 | 2.31 | - | 3.18 | 3.6 | 0.14 | 1/4 | 04C-1 | 3.3 | 7.6 | 8.3 | 5.84 | JP | 0801000250 | ||
66.15 € | 5 | 5 jours | - | 0.354 | A, B, C, E | 7.28 | 3.59 | - | 4.78 | 9.8 | 8.7 | 3/8 | 06A-1 | 5.08 | 11.7 | 13.5 | 9 | JP | 1970350000 | ||
75.77 € | 5 | 5 jours | 15.8 | 0.64 | A, B, C, E, L | 10.95 | 3.97 | - | 7.95 | 17.7 | 15.2 | 1/2 | 08A-1 | 7.92 | 16.5 | 17.9 | 12 | JP | 1970400000 | ||
82.68 € | 5 | 5 jours | - | 1.082 | A, B, C, E, L, S | 13.53 | 5.09 | - | 9.53 | 28.4 | 24 | 5/8 | 10A-1 | 10.16 | 20.6 | 22.5 | 15 | JP | 1970500000 | ||
116.29 € | 5 | 5 jours | - | 1.528 | A, B, C, E, L, S | 17.5 | 5.96 | 1/2 | 12.7 | 40.2 | 34.3 | 3/4 | 12A-1 | 11.91 | 25.7 | 28.2 | 18.1 | DE | 1970600000 |
Loading...
Nombre de brins | 1 | Conception | Américain | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Numéro de tarif douanier | 73151190 | Standard | DIN 8188/ISO 606, type américain |
Nombre de rangées | 1 | Modèle série | ANSI G7 | Désignation matériau | Acier au carbone |
Matériau de construction | Acier | Entretien requis | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Pas
Poids du tarif douanier(kg)
Composants individuels
Largeur sur maillon intérieur b2(mm)
Diamètre d’axe d2(mm)
Largeur interne (pouce) b1(Pouce)
Largeur intérieure b1(mm)
Résistance minimale à la traction TSUBAKI(kN)
Résistance minimale à la traction ISO(kN)
Pas (pouce) p(Pouce)
Type
Diamètre de rouleau d1(mm)
Longueur d’axe a1(mm)
Longueur max. d’axe a2(mm)
Hauteur de maillon g(mm)
Tarif douanier — pays d'origine
Désignation fabricant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles